ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

GD65232

アクティブ

±7.5V 出力 / ±1.5kV ESD 保護機能搭載、5V マルチチャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 7.5
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 7.5
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • シングル チップで、UART と IBM PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続可能
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 最大 120kbit のデータ レートをサポートする設計
  • SN75C185 および SN75185 とピン配置互換
  • JESD 22 に従って ESD 性能をテスト済み:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V
  • シングル チップで、UART と IBM PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続可能
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 最大 120kbit のデータ レートをサポートする設計
  • SN75C185 および SN75185 とピン配置互換
  • JESD 22 に従って ESD 性能をテスト済み:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V

GD65232 および GD75232 は、テキサス・インスツルメンツの業界標準の SN75188 および SN75189 バイポーラ クワッド ドライバおよびレシーバからの 3 つのドライバと 5 つのレシーバを組み合わせたものです。ピン配置が SN75C185 のフロースルー設計と一致しているため、部品数と必要な基板面積が削減され、UART と IBM™ PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続できます。GD65232 および GD75232 のバイポーラ回路と処理により、低コストの堅牢なソリューションを実現できますが、SN75C185 と比較して静止電力が高くなり、外付けの受動部品が必要になります。

GD65232 および GD75232 は、TIA/EIA-232-F および ITU (旧称 CCITT) V.28 規格の要件に準拠しています。これらの規格は、ホスト コンピュータとペリフェラルの間で、最大 20kbit の信号速度でデータを交換するためのものです。これらのデバイスのスイッチング速度は十分に高速であり、より小さい容量性負荷 (より短いケーブル) で最大 120kbit のレートをサポートできます。ケーブルとインターフェイス回路の両端に設計制御を使用しない場合、高い信号速度での相互運用性は期待できません。最大 120kbit の信号速度での相互運用性を実現するには、TIA/EIA-423-B (ITU V.10) および TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 規格の使用をお勧めします。

GD65232 および GD75232 は、テキサス・インスツルメンツの業界標準の SN75188 および SN75189 バイポーラ クワッド ドライバおよびレシーバからの 3 つのドライバと 5 つのレシーバを組み合わせたものです。ピン配置が SN75C185 のフロースルー設計と一致しているため、部品数と必要な基板面積が削減され、UART と IBM™ PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続できます。GD65232 および GD75232 のバイポーラ回路と処理により、低コストの堅牢なソリューションを実現できますが、SN75C185 と比較して静止電力が高くなり、外付けの受動部品が必要になります。

GD65232 および GD75232 は、TIA/EIA-232-F および ITU (旧称 CCITT) V.28 規格の要件に準拠しています。これらの規格は、ホスト コンピュータとペリフェラルの間で、最大 20kbit の信号速度でデータを交換するためのものです。これらのデバイスのスイッチング速度は十分に高速であり、より小さい容量性負荷 (より短いケーブル) で最大 120kbit のレートをサポートできます。ケーブルとインターフェイス回路の両端に設計制御を使用しない場合、高い信号速度での相互運用性は期待できません。最大 120kbit の信号速度での相互運用性を実現するには、TIA/EIA-423-B (ITU V.10) および TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 規格の使用をお勧めします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
GD75232 アクティブ ±7.5V 出力 / ±1.5kV ESD 保護機能搭載、5V マルチチャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ 0 to 70 (°C) operating temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート GD65232、GD75232 複数の RS-232 ドライバとレシーバ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian