データシート
HD3SS212
- DisplayPort 1.2 電気規格に対応
- 最大 5.4Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 スイッチング
- HPD スイッチングをサポート
- 5.4GHz を超える広い -3dB 差動帯域幅
- 優れた動的特性 (2.7GHz 時)
- クロストーク = -50dB
- 絶縁 = -22dB
- 挿入損失 = –1.4dB
- 反射損失 = -11dB
- 最大ビット間スキュー = 4ps
- VDD 動作範囲:3.3V ±10%
- 小型の 5mm × 5mm × 1mm、48 ボールの nFBGA パッケージ
- 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
- 消費電力
- HD3SS212 < 10mW (OE = Lの場合、スタンバイ時:30µW 未満)
HD3SS212 デバイスは高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。HD3SS212 が補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングにも対応する DisplayPort アプリケーション向け。HPD パスは、HPDC ラインに 125kΩ のプルダウン抵抗を必要とするバッファです。
代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。HD3SS212 は 48 ボールの bfBGA パッケージで供給され、-40℃~105℃の産業用温度範囲全体にわたって 3.3V の単一電源電圧で動作することが規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | HD3SS212 5.4Gbps、DisplayPort 1.2 対応、2 対 1 差動スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
| * | ユーザー・ガイド | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。