HDC3022

アクティブ

永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DEJ) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:± 0.5% (標準値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃~125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I 2C インターフェイスは最高 1MHz まで対応
    • 4 つの I 2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V~5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド・テープ・アセンブリ・カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:± 0.5% (標準値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃~125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I 2C インターフェイスは最高 1MHz まで対応
    • 4 つの I 2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V~5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド・テープ・アセンブリ・カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー

HDC302x は、、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、非常に低い消費電力で小型の 2.5mm × 2.5mm パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。 バッテリの IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I 2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。加熱素子を使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020 は、保護カバーなしのオープン・キャビティ・パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン・キャビティの RH センサを保護するカバー・オプションがあります。HDC3021 と HDC3022。HDC3021 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマル・コーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022 には、ほこり、水、PCB 洗浄から保護するために恒久的な IP67 フィルタ・メンブレンが添付されています。

HDC302x は、、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、非常に低い消費電力で小型の 2.5mm × 2.5mm パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。 バッテリの IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I 2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。加熱素子を使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020 は、保護カバーなしのオープン・キャビティ・パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン・キャビティの RH センサを保護するカバー・オプションがあります。HDC3021 と HDC3022。HDC3021 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマル・コーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022 には、ほこり、水、PCB 洗浄から保護するために恒久的な IP67 フィルタ・メンブレンが添付されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Open cavity, same functionality and accuracy
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Tape cover, same functionality and accuracy
HDC3022-Q1 アクティブ 車載対応、永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive (Q100) qualified version, pin/software compatible
比較対象デバイスと類似の機能
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Ultrasmall 1.5-mm x 1.5-mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC302x 0.5%RH デジタル相対湿度センサ、長期ドリフト 0.19%RH / 年、応答時間 4 秒、低消費電力、オフセット誤差補正、0.1℃ 温度センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 10日
* ユーザー・ガイド HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
製品概要 Humidity Sensor Comparison Guide PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション・ノート TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート 車載電子機器向け湿度センサ ベースの水侵入監視機能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 24日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション概要 Using RH to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
ホワイト・ペーパー 85℃/85%RH 加速寿命試験による湿度センサーへの影響 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 HDC3020 湿度センサ・ファミリによる業界最小ドリフトの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 超低消費電力システムのための相対湿度センサの拡張機能の活用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 10日
技術記事 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
技術記事 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC3020EVM — HDC3020 温湿度センサの評価基板

HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HDC3020FLXEVM — HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

HDC3020FLXEVM は、フレキシブル プリント基板 (FPC) ベースのブレークアウト ド (切り離し可能) センサ ボードです。この製品を使用すると、開発ユーザーはコンパクトで使いやすい回路基板上で、デジタル相対湿度 (RH) / 温度センサである HDC3020 の性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DEJ) 8 Ultra Librarian