ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1042-Q1

アクティブ

車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ

製品詳細

Rating Automotive Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • AEC Q100:車載アプリケーション向け認定済み
  • グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • Low ループ遅延:152ns
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±70V
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)
    • V CC1 および V CC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±30V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高い CMTI:100kV/µs
  • V CC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
    • CAN コントローラへの 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ロジック・インターフェイスに対応
  • V CC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
  • 産業用バージョンを供給可能:ISO1042
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01に 準拠した 7071V PK V IOTM/1500V PK V IORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • CQC、TUV、CSA 認定
  • AEC Q100:車載アプリケーション向け認定済み
  • グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • Low ループ遅延:152ns
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±70V
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)
    • V CC1 および V CC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±30V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高い CMTI:100kV/µs
  • V CC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
    • CAN コントローラへの 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ロジック・インターフェイスに対応
  • V CC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
  • 産業用バージョンを供給可能:ISO1042
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01に 準拠した 7071V PK V IOTM/1500V PK V IORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • CQC、TUV、CSA 認定

ISO1042 -Q1 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。ISO1042 -Q1 デバイスは、±70V の DC バス障害保護機能を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応するため、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000V RMS および 1060V RMS の動作電圧の二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁膜を採用しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042 -Q1 デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。ISO1042 -Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (DW) パッケージと小型の SOIC-8 (DWV) パッケージで供給されます。

ISO1042 -Q1 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。ISO1042 -Q1 デバイスは、±70V の DC バス障害保護機能を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応するため、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000V RMS および 1060V RMS の動作電圧の二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁膜を採用しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042 -Q1 デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。ISO1042 -Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (DW) パッケージと小型の SOIC-8 (DWV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1042-Q1 70V バス障害保護機能付き、フレキシブル・データレート対応の車載用絶縁型 CAN トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 18日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
技術記事 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A) PDF | HTML 2025年 11月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. B) 2025年 8月 19日
アプリケーション概要 HEV / EV アプリケーションにおける高電圧測定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Top Design Questions About Isolated CAN Bus Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション概要 Simplify the Design of Isolated CAN with Selective Wake ECUs PDF | HTML 2023年 4月 18日
証明書 CSA Certificate for ISO1042xDW 2023年 3月 16日
証明書 CSA Certificate for ISO1042xDWV 2023年 3月 16日
アプリケーション概要 Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F) PDF | HTML 2022年 8月 4日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Reference Design (Rev. E) 2020年 7月 22日
機能安全情報 ISO1042-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
技術記事 Streamlining isolated CAN and power interface designs for 48-V HEV systems PDF | HTML 2020年 5月 1日
デベロッパー・ネットワーク資料 Simplify Isolated CAN, Power Interfaces for HEV 48-V Systems 2019年 7月 16日
技術記事 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
技術記事 Reduce emissions and drive up immunity in your isolated CAN systems PDF | HTML 2018年 11月 7日
アプリケーション・ノート How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection 2018年 6月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板

ISO1042DWEVM は、幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DW) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板

ISO1042DWVEVM は、幅の広い 8 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DWV) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO1042 IBIS Model

SLLM395.ZIP (84 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン

PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020019 — 車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian