PMP22650

GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski コイル使用の電流センサを組み合わせる形で実装しています。複数の高速 GaN スイッチ (LMG3522) を使用して、高密度を達成しています。この PFC は 120kHz で動作し、CLLLC は 200kHz ~ 800kHz の可変周波数で動作します。電力密度が 3.8kW/リットルのオープン フレーム電源との組み合わせで、96.5% のピーク システム効率が達成されました。このデザインに関する計算は 6.6kW の出力電力を想定して実施しましたが、このデザインは 240V 入力を受け入れて 32A ブレーカを使用する 7kW 強 (たとえば 7.2kW ~ 7.4kW) 定格の OBC (オンボード チャージャ) 開発の適切な出発点となります。

特長
  • 96.5% のシステム効率
  • 3.8kW/リットルの電力密度
  • GaN 採用で、高い動作周波数 (500kHz ~ 800kHz) に対応
  • ドライバ統合の目的で最適化済みの GaN
  • PFC と CLLLC の両方に対応した単一の TMS コントローラ
出力電圧オプション PMP22650.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 350
Iout(最大)(V) 19
出力電力(W) 6650
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Full Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT249.PDF (1342 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM923.ZIP (711 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM922.ZIP (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM925.ZIP (15250 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG21A.ZIP (1155 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM924.ZIP (8811 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM921.ZIP (1530 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AHCT08Q-Q1車載対応、TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV314-Q1車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030-Q1車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1042-Q1車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21222-Q1車載対応、ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイムと 8V UVLO の各機能搭載、3.0kVrms、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP235-Q1車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF4132-Q1車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1208-Q1Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC3330-Q1車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1車載向け、5V、50MHz、高精度、高 CMRR レールツーレール オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320-Q1車載認証取得済み、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV796-Q1車載グレード、シングル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz)、オペアンプ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28388Dコネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501-Q1車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC3302DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7761信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、5/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3850-Q1ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載向け OV / UV 監視向けウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7730信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HC21-Q1車載対応、2 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design PDF | HTML 2021/09/08
その他の技術資料 Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs PDF | HTML 2021/12/07
その他の技術資料 Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT 2021/12/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-02013 C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン