ISO7041-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO7041-Q1
- VDA320 絶縁要件に適合
- 超低消費電力
- チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
- 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
- 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
- 堅牢な絶縁バリア
- 推定寿命:100年超
- 定格絶縁電圧:3000VRMS
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
- 広い温度範囲:–40℃~+125℃
- 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
- 信号速度:最大 4Mbps
- デフォルト出力 HIGH (ISO7041-Q1) と LOW (ISO7041F-Q1) のオプション
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 超低エミッション
- 安全関連認証 (予定):
- DIN V VDE 0884-11:2017-01
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 および GB 4943.1-2011 認証
ISO7041-Q1 デバイスは超低消費電力の マルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V 時に 3.5µA であるため、 ISO7041-Q1 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。
最小 3.0V,、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。 4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かない ISO7041-Q1 デバイス では high、接尾辞 F が付いた ISO7041F-Q1 デバイス では low です。 詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO7041-Q1 車載用、超低消費電力 4 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) | 2025年 9月 8日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) | 2025年 8月 15日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO7041xDBQ (Rev. A) | 2023年 2月 15日 | ||||
| 機能安全情報 | ISO7041 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。