イネーブル搭載、シングルチャネル、100Mbps デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.017 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Creepage (min) (mm) 6 Clearance (min) (mm) 6
Number of channels 1 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.017 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Creepage (min) (mm) 6 Clearance (min) (mm) 6
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps および 150Mbps の信号速度オプション
  • 伝搬遅延は 12ns (標準値) です。
  • パルス スキューは 0.5ns (標準値) です。
  • 低消費電力スリープ モード
  • 定格動作電圧で標準寿命 28 年(「絶縁寿命予測」を参照)

  • 高い電磁気耐性
  • フェイルセーフ出力
  • 大半の光・磁気アイソレータに対しドロップイン代替可能
  • 3.3V および 5V 電源で動作
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定
  • 100Mbps および 150Mbps の信号速度オプション
  • 伝搬遅延は 12ns (標準値) です。
  • パルス スキューは 0.5ns (標準値) です。
  • 低消費電力スリープ モード
  • 定格動作電圧で標準寿命 28 年(「絶縁寿命予測」を参照)

  • 高い電磁気耐性
  • フェイルセーフ出力
  • 大半の光・磁気アイソレータに対しドロップイン代替可能
  • 3.3V および 5V 電源で動作
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定

ISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁膜によって分離されたデジタル アイソレータです。この絶縁膜は、VDE 0884-17 に準拠した、最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、適切な DC 出力レベルを実現します。

この DC 更新パルスが 4µs を超えて受信されない場合、入力に電力が供給されていない、または入力がアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

これらのデバイスは、3.3V、5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOSです。

ISO722 および ISO722M デバイスは、アクティブ LOW 出力イネーブルを備えており、HIGH ロジック レベルに駆動すると出力が高インピーダンス状態になり、内部バイアス回路をオフにして消費電力を節約します。

ISO721 および ISO722 デバイスは、TTL 入力しきい値とノイズ フィルタが入力に存在し、パルス幅 2ns までの遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。

ISO721M および ISO722M デバイスには CMOS VCC/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズ フィルタがなく追加の伝搬遅延はありません。ISO721M デバイスのこれらの機能は、ジッタ低減の動作も実現しています。

IISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、-40℃~+125℃ の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

ISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁膜によって分離されたデジタル アイソレータです。この絶縁膜は、VDE 0884-17 に準拠した、最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、適切な DC 出力レベルを実現します。

この DC 更新パルスが 4µs を超えて受信されない場合、入力に電力が供給されていない、または入力がアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

これらのデバイスは、3.3V、5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOSです。

ISO722 および ISO722M デバイスは、アクティブ LOW 出力イネーブルを備えており、HIGH ロジック レベルに駆動すると出力が高インピーダンス状態になり、内部バイアス回路をオフにして消費電力を節約します。

ISO721 および ISO722 デバイスは、TTL 入力しきい値とノイズ フィルタが入力に存在し、パルス幅 2ns までの遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。

ISO721M および ISO722M デバイスには CMOS VCC/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズ フィルタがなく追加の伝搬遅延はありません。ISO721M デバイスのこれらの機能は、ジッタ低減の動作も実現しています。

IISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、-40℃~+125℃ の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO72x シングル チャネル高速デジタル アイソレータ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 11月 11日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO72xD (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 3 Sec 1 2022年 8月 8日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート ISO72x Digital Isolator Magnetic-Field Immunity (Rev. B) 2018年 8月 7日
アプリケーション・ノート High-Voltage Lifetime of the ISO72x Family of Digital Isolators (Rev. A) 2018年 8月 1日
アプリケーション・ノート The ISO72x Family of High-Speed Digital Isolators (Rev. A) 2018年 8月 1日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
アプリケーション・ノート ISO72X デジタル・アイソレータ、磁界耐性 最新英語版 (Rev.B) 2006年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO72x IBIS Model (Rev. A)

SLLC282A.ZIP (15 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian