ISO7242M

アクティブ

クワッド チャネル、2/2、150Mbps デジタル アイソレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISO6442 プレビュー ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 2/逆方向 2、デジタル アイソレータ Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 150 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.019 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 3 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 150 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.019 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 3 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 25 および 150Mbps の信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) : 最大値 2ns
    • 低ジッタ成分:150Mbps で標準値 1ns
  • デフォルト出力を選択可能 (ISO7240CF )
  • 定格動作電圧で寿命 25 年超 (絶縁寿命予測を参照)

  • 4kVのESD保護
  • 3.3V または 5V 電源で動作
  • 高い電磁気耐性
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定
  • 25 および 150Mbps の信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) : 最大値 2ns
    • 低ジッタ成分:150Mbps で標準値 1ns
  • デフォルト出力を選択可能 (ISO7240CF )
  • 定格動作電圧で寿命 25 年超 (絶縁寿命予測を参照)

  • 4kVのESD保護
  • 3.3V または 5V 電源で動作
  • 高い電磁気耐性
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定

ISO7240x、ISO7241x、ISO7242x の各デバイスは、複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたクワッドチャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。

ISO7240x ファミリのデバイスは、同じ方向に 4 チャネルを備えています。ISO7241x ファミリのデバイスは、同じ方向に 3 チャネル、反対方向に 1 チャネルを備えています。ISO7242x ファミリのデバイスは、各方向に 2 チャネルを備えています。

接尾辞 C (C オプション) のデバイスには、TTL 入力スレッショルドと、遷移パルスがデバイスの出力に渡されるのを防ぐノイズ フィルタが入力に備わっています。接尾辞 M (M オプション) のデバイスには、CMOS VCC/2 入力スレッショルドが備わっていますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延も発生しません。

ISO7240CF デバイスは、ピン 7 に入力ディスエーブル機能を備え、CTRL ピン (ピン 10) に High または Low が選択可能なフェイルセーフ出力機能を備えています。フェイルセーフ出力は、CTRL ピンにロジック High が印加された場合、またはピンが未接続のままである場合、ロジック High になります。CTRL ピンにロジック Low 信号が印加されると、フェイルセーフ出力はロジック Low 出力状態になります。ISO7240CF デバイスの入力ディスエーブル機能により、絶縁バリアを通過してデータが出力に渡されるのを防ぎます。入力がディセーブルされるか、VCC1 がパワーダウンすると、出力は CTRL ピンによって設定されます。

これらのデバイスは、どちらの側でも 3.3V または 5V 電源から電力を供給でき、任意の組み合わせが可能です。信号入力ピンは、使用される電源電圧レベルに関係なく 5V 許容です。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作するように特性評価されています。

ISO7240x、ISO7241x、ISO7242x の各デバイスは、複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたクワッドチャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。

ISO7240x ファミリのデバイスは、同じ方向に 4 チャネルを備えています。ISO7241x ファミリのデバイスは、同じ方向に 3 チャネル、反対方向に 1 チャネルを備えています。ISO7242x ファミリのデバイスは、各方向に 2 チャネルを備えています。

接尾辞 C (C オプション) のデバイスには、TTL 入力スレッショルドと、遷移パルスがデバイスの出力に渡されるのを防ぐノイズ フィルタが入力に備わっています。接尾辞 M (M オプション) のデバイスには、CMOS VCC/2 入力スレッショルドが備わっていますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延も発生しません。

ISO7240CF デバイスは、ピン 7 に入力ディスエーブル機能を備え、CTRL ピン (ピン 10) に High または Low が選択可能なフェイルセーフ出力機能を備えています。フェイルセーフ出力は、CTRL ピンにロジック High が印加された場合、またはピンが未接続のままである場合、ロジック High になります。CTRL ピンにロジック Low 信号が印加されると、フェイルセーフ出力はロジック Low 出力状態になります。ISO7240CF デバイスの入力ディスエーブル機能により、絶縁バリアを通過してデータが出力に渡されるのを防ぎます。入力がディセーブルされるか、VCC1 がパワーダウンすると、出力は CTRL ピンによって設定されます。

これらのデバイスは、どちらの側でも 3.3V または 5V 電源から電力を供給でき、任意の組み合わせが可能です。信号入力ピンは、使用される電源電圧レベルに関係なく 5V 許容です。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作するように特性評価されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO724x 高速、クワッドチャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. W 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.W) PDF | HTML 2025年 11月 11日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO72xxDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
Analog Design Journal Designing an Isolated I2C Bus interface by using digital isolators (Rev. A) 2018年 3月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 評価モジュール

The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to (...)

シミュレーション・モデル

ISO7242 IBIS Model (Rev. D)

SLLC347D.ZIP (13 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian