この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO7520C
- Highest Signaling Rate: 1 Mbps
- Propagation Delay Less Than 20 ns
- Low-Power Consumption
- Wide Ambient Temperature: –40°C to 105°C
- 50 kV/µs Transient Immunity Typical
- Operates From 3.3-V or 5-V Supply and Logic
Levels - 3.3-V and 5.0-V Level Translation
- Safety and Regulatory Approvals
- 6000 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
and DIN EN 61010-1 - 4243 VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
60950-1, IEC 61010-1, and IEC 60601-1 End
Equipment Standards - TUV 5000 VRMS Isolation per EN 60950-1 and
EN 61010-1 - CQC Certification per GB4943.1-2011
- 6000 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
- APPLICATIONS
- Opto-Coupler Replacement in:
- Industrial Field-Buses
- ProfiBuses
- ModBuses
- DeviceNet™ Data Buses
- Servo Control Interfaces
- Motor Control
- Power Supplies
- Battery Packs
- Industrial Field-Buses
- Opto-Coupler Replacement in:
All other trademarks are the property of their respective owners
The ISO7520C and ISO7521C provide galvanic isolation of up to 4243 VRMS for 1 minute per UL and 6000 VPK per VDE. These devices are also certified to 5000 VRMS reinforced insulation per end equipment standards IEC 60950-1, IEC 61010-1, and IEC 60601-1. These digital isolators have two isolated channels with unidirectional (ISO7520C) and bidirectional (ISO7521C) channel configurations. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon oxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 3.3- and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from 3.3-V supplies.
NOTE: The ISO7520C and ISO7521C are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, these devices will also transmit faster data with much shorter pulse widths. Designers must add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration < 20 ns, if desired.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO752xC Low-Power 5 kVRMS Dual-Channel Digital Isolators データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 5月 27日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO752xDW ISO7421E-Q1DW | 2023年 3月 15日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO752xDW, ISO76xxDW (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
| 証明書 | ISO76x, ISO75xx TUV Certificate | 2022年 8月 8日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022年 8月 8日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
| 技術記事 | Gate drive transformer vs. high/low side driver: Which way to go for power supply | PDF | HTML | 2015年 9月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。