ISOUSB211
- USB 2.0 準拠
- Low-speed (1.5Mbps)、Full-speed (12Mbps) および High-speed (480Mbps) の信号処理をサポート
- 外付けの水晶振動子もクロック入力も不要
- 速度と接続の自動検出
- L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
- High-Speed モードでの基板配線損失を補償するためのイコライゼーションをプログラム可能
- ダウンストリーム側で CDP アドバタイズ
- 反対側に電源 OK 通知
- USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル ロール ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
- 高 CMTI:100kV/µs
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- VBUS 電圧範囲:4.25V ~ 5.5V
- 3.3V および 1.8V の内部 LDO
- CISPR32 class B 放射型電磁波の制限に適合
- 周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 小型フットプリントの 28-SSOP パッケージ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:8000VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
- CQC、TUV、CSA 認証
ISOUSB211 は、Low-Speed (1.5Mbps)、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク パワー マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル ロール ポート (DRP) の実装に対応できます。ISOUSB211 は、プログラム可能なイコライゼーション機能を内蔵しており、基板の配線に起因する信号損失をキャンセルできるため、USB2.0 High-Speed TX および RX アイ ダイアグラム テンプレートへの適合に役立ちます。耐圧 5700VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB211 デバイスは、強化絶縁に利用できます。このデバイスは、-40°C ~125°C の広い周囲温度範囲に対応しています。また、小型の SSOP-28 (28-DP) パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISOUSB211DPEVM — ISOUSB211 評価基板
ISOUSB211DW 評価基板 (EVM) は、28 ピン SSOP (DP-29) に封止した、5,000VRMS に耐える高性能の強化絶縁型 USB リピータを開発するためのプラットフォームです。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。