ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25139-Q1

アクティブ

車載、低 EMI 用途、先進的なスペクトラム拡散機能搭載、42V 入力、低静止電流 (IQ) 昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 広い入力電圧範囲:4V~42V
    • 固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V ~ 36V)
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • ソース 1.65A、シンク 2.4A の駆動能力を備えた高電流 MOSFET ゲートドライバ内蔵
    • ロスレスインダクタ DCR またはシャント電流センシング
    • 25ns の tON(min) により高い VIN から VOUT への変換を実現
    • 高いデューティサイクルアプリケーション向けの 80ns tOFF(min)
    • 無負荷スリープ静止電流:10µA
    • シャットダウン時静止電流:2.3µA
  • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に対して最適化
    • 5% または 10% の周波数変調機能を備えたデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~3.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 選択可能な PFM または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 固定 3ms 出力電圧ソフトスタート
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 16 ピン、3mm × 3mm パッケージウェッタブルフランク付き
  • WEBENCH Power Designer により、LM25139-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 広い入力電圧範囲:4V~42V
    • 固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V ~ 36V)
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • ソース 1.65A、シンク 2.4A の駆動能力を備えた高電流 MOSFET ゲートドライバ内蔵
    • ロスレスインダクタ DCR またはシャント電流センシング
    • 25ns の tON(min) により高い VIN から VOUT への変換を実現
    • 高いデューティサイクルアプリケーション向けの 80ns tOFF(min)
    • 無負荷スリープ静止電流:10µA
    • シャットダウン時静止電流:2.3µA
  • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に対して最適化
    • 5% または 10% の周波数変調機能を備えたデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~3.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 選択可能な PFM または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 固定 3ms 出力電圧ソフトスタート
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 16 ピン、3mm × 3mm パッケージウェッタブルフランク付き
  • WEBENCH Power Designer により、LM25139-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM25139-Q1 は、単一出力の大電流レギュレータ回路用超低 IQ を使用する、42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。このデバイスは、VIN 範囲の広い車載コントローラのファミリから派生したもので、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用して、高速過渡応答、便利なループ補償、優れた負荷およびラインレギュレーション性能を実現します。

最小オン時間 25ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の車載入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25139-Q1 は最低 4V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティサイクルで動作するため、高性能の車載バッテリ用アプリケーションに最適です。

LM25139-Q1 は、放熱に役立つウェッタブルフランクピンと露出パッドが付いた、放熱特性に優れた 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CISPR 25 車載 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲートドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。スイッチング周波数は最高3.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

EMI シグネチャをさらに改善するため、LM25139-Q1 コントローラにはデュアルランダムスペクトラム拡散 (DRSS) と呼ばれる独自の機能があります。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25139-Q1 の追加機能として、-40℃ ~ 150°C の接合部温度での動作、ユーザーが選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワーグッドインジケータによる異常検出出力と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップダイオード、内蔵 3ms ソフトスタート時間、ヒカップモード過負荷保護機能、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM25139-Q1 コントローラは、車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 の認定を取得済みです。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、低い最小オン時間、低い EMI シグネチャ、少ない部品数、9mm2 の IC サイズにより、堅牢性の強化とコスト上の利点が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータの選択を実現できます。

LM25139-Q1 は、単一出力の大電流レギュレータ回路用超低 IQ を使用する、42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。このデバイスは、VIN 範囲の広い車載コントローラのファミリから派生したもので、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用して、高速過渡応答、便利なループ補償、優れた負荷およびラインレギュレーション性能を実現します。

最小オン時間 25ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の車載入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25139-Q1 は最低 4V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティサイクルで動作するため、高性能の車載バッテリ用アプリケーションに最適です。

LM25139-Q1 は、放熱に役立つウェッタブルフランクピンと露出パッドが付いた、放熱特性に優れた 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CISPR 25 車載 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲートドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。スイッチング周波数は最高3.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

EMI シグネチャをさらに改善するため、LM25139-Q1 コントローラにはデュアルランダムスペクトラム拡散 (DRSS) と呼ばれる独自の機能があります。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25139-Q1 の追加機能として、-40℃ ~ 150°C の接合部温度での動作、ユーザーが選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワーグッドインジケータによる異常検出出力と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップダイオード、内蔵 3ms ソフトスタート時間、ヒカップモード過負荷保護機能、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM25139-Q1 コントローラは、車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 の認定を取得済みです。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、低い最小オン時間、低い EMI シグネチャ、少ない部品数、9mm2 の IC サイズにより、堅牢性の強化とコスト上の利点が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータの選択を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25139-Q1 車載、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ、デュアルランダムスペクトラム拡散機能付き、高度な EMI 低減 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板

LM25139-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。EVMは5.5Vから36Vの広い入力電圧範囲で動作し、5Vの安定化出力を提供します。出力電圧は1%以上の設定点精度を持ち、フィードバック抵抗値を変更することで調整できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM25139-DESIGN-CALC LM25139 Quick Start Design Calculator

This quickstart design tool for the LM25139-Q1 allows for quick component selection. Please use this tool to check for stability, efficiency, and datasheet compliance for your LM25139-Q1 application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian