ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM25180

アクティブ

65V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 1.5 Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 1.5 Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82 Type Converter (Integrated Switch)
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~42V の広い入力電圧範囲
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • (オプション) VOUT 温度補償
    • 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40°C~+150°C の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.4Ωのパワー MOSFET を内蔵
    • VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
    • ループ補償内蔵
    • CISPR 32 に適合する低 EMI での動作
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • 重負荷時の境界導通モード (BCM) での疑似共振スイッチング
    • 低い入力静止電流
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • WEBENCH® Power Designer を使用して、カスタムのレギュレータ設計を作成
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~42V の広い入力電圧範囲
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • (オプション) VOUT 温度補償
    • 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40°C~+150°C の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.4Ωのパワー MOSFET を内蔵
    • VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
    • ループ補償内蔵
    • CISPR 32 に適合する低 EMI での動作
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • 重負荷時の境界導通モード (BCM) での疑似共振スイッチング
    • 低い入力静止電流
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • WEBENCH® Power Designer を使用して、カスタムのレギュレータ設計を作成

LM25180は1次側レギュレーション(PSR)のフライバック・コンバータで、4.5V~42Vの広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現します。絶縁出力電圧は1次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの3次巻線を必要としません。高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の65VパワーMOSFETは最大7Wの出力電力を供給でき、ライン過渡に対する余裕が拡大されています。

LM25180コンバータには、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するオプション機能があるため、絶縁DC/DC電源の実装が簡単になります。出力電圧を1つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して電圧精度を向上できます。追加機能として、内部的に固定または外部的にプログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率用バイアス電源接続、可変ラインUVLO用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25180フライバック・コンバータは、8ピン、4mm×4mm、0.8mmピン・ピッチの、熱的に強化されたWSONパッケージで供給されます。

LM25180は1次側レギュレーション(PSR)のフライバック・コンバータで、4.5V~42Vの広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現します。絶縁出力電圧は1次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの3次巻線を必要としません。高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の65VパワーMOSFETは最大7Wの出力電力を供給でき、ライン過渡に対する余裕が拡大されています。

LM25180コンバータには、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するオプション機能があるため、絶縁DC/DC電源の実装が簡単になります。出力電圧を1つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して電圧精度を向上できます。追加機能として、内部的に固定または外部的にプログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率用バイアス電源接続、可変ラインUVLO用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25180フライバック・コンバータは、8ピン、4mm×4mm、0.8mmピン・ピッチの、熱的に強化されたWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5180 アクティブ 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ 65-V input rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25180 42VIN の PSR フライバック DC/DC コンバータ、65V、1.5A のパワー MOSFET 搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 16日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート Designing High Voltage Power Supply for Ultrasound Smart Probes (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
Analog Design Journal Selecting output caps to optimize ripple and stability in PSR flyback converters (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 4日
アプリケーション・ノート Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 2日
機能安全情報 LMx518x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 26日
技術記事 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
Analog Design Journal How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5180EVM-DUAL — デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック コンバータの評価基板

LM5180EVM-DUAL 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM5180 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。これは 10V ~ 65V の広い入力電圧範囲で動作し、15V と 7.7V の各出力で最大 200mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、誤差 1% 未満という非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5180EVM-S05 — ワイド VIN PSR フライバック コンバータ単一出力の評価基板

LM5180EVM-S05 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM5180 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 10 V ~ 65V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 1A の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、誤差 1% 未満という非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

LM25180DESIGN-CALC LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25180 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25180 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25180 65V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25180-Q1 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5180EVM-DUAL デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック コンバータの評価基板 LM5180EVM-S05 ワイド VIN PSR フライバック コンバータ単一出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
LM25180DESIGN-CALC LM25180 PSR フライバック クイックスタート設計ツール
PCB レイアウト

LM5180EVM-S05 PCB Layout Files

SNVC233.ZIP (1903 KB)
PCB レイアウト

LM5180EVM-DUAL PCB Layout Files

SNVR472.ZIP (3416 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン

Vienna 整流器電源トポロジは、家電製品、電気自動車 (EV) のチャージャ、テレコム整流器など、大電力の 3 相力率補正アプリケーションに使用されます。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このリファレンスデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。また、このデザインでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) をベースとする Vienna 整流器の監視と制御も可能です。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010006 — スイッチ内蔵 PSR フライバック コントローラ搭載、絶縁型 IGBT ゲート ドライブ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 24V DC 入力から、IGBT(絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ)ゲート ドライバに絶縁型正負電圧レールを提供します。フライバック電源トポロジーを使用し、IGBT ゲート ドライバ 6 個への 1W 給電に最適な 4 組の 15V と –5V 出力を生成します。LM5180 フライバック コンバータの内部に 100V 定格の 1 次側スイッチを統合するとともにトランスの補助巻線を不要にし、小型ソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01535 — 電源絶縁型、超小型アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

このシングル チャネル、電源絶縁、アナログ出力モジュールのリファレンス デザインは、高度に統合されたDAC8771デジタル/アナログ コンバータ(DAC)を使用して、電流および電圧出力を供給します。DAC8771 の高度な統合と、LM25180 の 1 次側レギュレーションされたフライバックコンバータとを組み合わせることで、基板寸法 52mm×40mm、最大部品高さ 4mm の小型絶縁設計を実現しています。さらに、このデザインは外付け回路を使用して、電磁気干渉 (EMI) および電磁気互換性 (EMC) の過渡保護を提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ