ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

大出力 LED ドライブ向け、42V PFET 降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS922055 アクティブ 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ New device with inductive fast dimming and spread spectrum

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 42 Vout (min) (V) 1.24 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 42 Vout (min) (V) 1.24 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (NFF) 14 158.4268 mm² 19.18 x 8.26
  • LM3409Q/LM3409QHV はAEC-Q100 グレード1 認定の
    オートモーティブ・グレード製品
  • 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート駆動
  • VIN 範囲: 6V ~ 42V (LM3409/LM3409Q)
  • VIN 範囲: 6V ~ 75V (LM3409HV/LM3409QHV)
  • ハイサイド差動電流センス
  • サイクルごとの電流制限
  • 制御ループ補償回路不要
  • 10,000:1 のPWM 調光範囲
  • 250:1 のアナログ調光範囲
  • 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力
    に対応
  • 低消費電力シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージ
  • LM3409Q/LM3409QHV はAEC-Q100 グレード1 認定の
    オートモーティブ・グレード製品
  • 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート駆動
  • VIN 範囲: 6V ~ 42V (LM3409/LM3409Q)
  • VIN 範囲: 6V ~ 75V (LM3409HV/LM3409QHV)
  • ハイサイド差動電流センス
  • サイクルごとの電流制限
  • 制御ループ補償回路不要
  • 10,000:1 のPWM 調光範囲
  • 250:1 のアナログ調光範囲
  • 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力
    に対応
  • 低消費電力シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージ

LM3409/09HV は、降圧型( バック) 電流レギュレータ向けのPチャネルMOSFET (PFET) コントローラです。 幅広い入力電圧 範囲、低い可変スレッショルド電圧と組み合わされたハイサイド差動電流センス、高速の出力イネーブル/ ディスエーブル機能 を備え、放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージで供給されます。 これらの機能を組み合わせたLM3409/09HV は、LED の駆動に最適な定電流源であり、最大5A の順方向電流を容易に得られます。 LM3409/09Q/09HV/09QHV では、コンスタン ト・オフタイム(COFT) 制御を採用することにより、外部制御ループ補償なしで定電流を正確にレギュレートします。 また、アナロ グ調光とPWM 調光を容易に実現可能なため、線形性の高い調光範囲のもとで優れたコントラスト比を達成できます。 さらに、 プログラム可能なUVLO、低消費電力シャットダウン、サーマル・シャットダウンなどの機能も備えています。

LM3409/09HV は、降圧型( バック) 電流レギュレータ向けのPチャネルMOSFET (PFET) コントローラです。 幅広い入力電圧 範囲、低い可変スレッショルド電圧と組み合わされたハイサイド差動電流センス、高速の出力イネーブル/ ディスエーブル機能 を備え、放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージで供給されます。 これらの機能を組み合わせたLM3409/09HV は、LED の駆動に最適な定電流源であり、最大5A の順方向電流を容易に得られます。 LM3409/09Q/09HV/09QHV では、コンスタン ト・オフタイム(COFT) 制御を採用することにより、外部制御ループ補償なしで定電流を正確にレギュレートします。 また、アナロ グ調光とPWM 調光を容易に実現可能なため、線形性の高い調光範囲のもとで優れたコントラスト比を達成できます。 さらに、 プログラム可能なUVLO、低消費電力シャットダウン、サーマル・シャットダウンなどの機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3409/3409HV/3409Q/3409QHV 大電流LED 駆動向けPFET 降圧型コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2011年 1月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Dimming in switched-mode LED drivers PDF | HTML 2018年 8月 13日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
技術記事 Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 2 PDF | HTML 2017年 8月 16日
技術記事 Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 1 PDF | HTML 2017年 8月 3日
技術記事 LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 2016年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1953 LM3409HV Evaluation Board (Rev. D) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド AN-1954 LM3409 Demonstration Board (Rev. D) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート スイッチ・モードLEDドライバのための調光テクニック 英語版 2009年 7月 30日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3409EVAL — LM3409 デモ・ボード

This demonstration board showcases the LM3409 PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 4 LEDs (VO = 15V) at a maximum average LED current (ILED = 1A) from a DC input voltage (VIN = 24V). The switching frequency (fSW = 525 kHz) is targeted for the nominal operating (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3409 PSpice Transient Model

SNVM064.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3409 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM421.TSC (580 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3409 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM420.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3409-Q1 PSpice Transient Model

SNVM350.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット・カラーのチューニング可能、0.15% 調光可能 RGBW LED 照明のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP6024 — 100~240VAC 入力、60W、2 ストリング PWM 調光 LED ドライバ、リファレンス・デザイン

PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers.  It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
PDIP (NFF) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ