10mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.5, 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 4 Supply voltage (max) (V) 30 Supply current (max) (µA) 114 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features UL recognized
Local sensor accuracy (max) 0.5, 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 4 Supply voltage (max) (V) 30 Supply current (max) (µA) 114 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features UL recognized
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-220 (NEB) 3 46.4312 mm² 10.16 x 4.57 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TO-CAN (NDV) 3 34.8704 mm² 6.41 x 5.44
  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 0.5℃精度を保証(25℃において)
  • -55℃から150℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハー・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4V~30Vで動作
  • 消費電流60µA未満
  • 低い自己発熱、無風状態で0.08℃
  • 非直線性がわずか±¼℃ (標準値)
  • 低インピーダンスの出力、1mA負荷で0.1Ω
  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 0.5℃精度を保証(25℃において)
  • -55℃から150℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハー・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4V~30Vで動作
  • 消費電流60µA未満
  • 低い自己発熱、無風状態で0.08℃
  • 非直線性がわずか±¼℃ (標準値)
  • 低インピーダンスの出力、1mA負荷で0.1Ω

LM35シリーズは高精度の集積回路温度デバイスで、出力電圧が摂氏温度と正比例します。LM35デバイスには、ケルビン温度で較正されているリニア温度センサと比較して、使いやすい摂氏の数値を得るために、大きな定電圧を出力から減算する必要がないという利点があります。LM35デバイスは外部での較正やトリミングを必要とせず、室温で±¼℃、-55℃~150℃の温度範囲全体で±¾℃の精度(標準値)が維持されます。ウェハー・レベルでのトリミングと較正により、低コストが保証されます。出力インピーダンスの低さ、リニア出力、高精度な内蔵の較正により、LM35デバイスは読み出しまたは制御回路と非常に簡単に接続できます。このデバイスは、単一電源、または正と負の電源で使用できます。LM35の消費電流はわずか60µAであるため、自己発熱も極めて低く、無風状態で0.1℃未満です。LM35デバイスは-55℃~150℃の温度範囲での動作が定格内で、LM35Cデバイスは-40℃~110℃の範囲が定格内です(精度改善のためには-10℃)。LM35シリーズのデバイスは密封TOトランジスタ・パッケージで、LM35C、LM35CA、LM35DデバイスはプラスチックのTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。LM35Dデバイスは、8リードの表面実装、スモール・アウトラインのパッケージと、プラスチックのTO-220パッケージで供給されます。

LM35シリーズは高精度の集積回路温度デバイスで、出力電圧が摂氏温度と正比例します。LM35デバイスには、ケルビン温度で較正されているリニア温度センサと比較して、使いやすい摂氏の数値を得るために、大きな定電圧を出力から減算する必要がないという利点があります。LM35デバイスは外部での較正やトリミングを必要とせず、室温で±¼℃、-55℃~150℃の温度範囲全体で±¾℃の精度(標準値)が維持されます。ウェハー・レベルでのトリミングと較正により、低コストが保証されます。出力インピーダンスの低さ、リニア出力、高精度な内蔵の較正により、LM35デバイスは読み出しまたは制御回路と非常に簡単に接続できます。このデバイスは、単一電源、または正と負の電源で使用できます。LM35の消費電流はわずか60µAであるため、自己発熱も極めて低く、無風状態で0.1℃未満です。LM35デバイスは-55℃~150℃の温度範囲での動作が定格内で、LM35Cデバイスは-40℃~110℃の範囲が定格内です(精度改善のためには-10℃)。LM35シリーズのデバイスは密封TOトランジスタ・パッケージで、LM35C、LM35CA、LM35DデバイスはプラスチックのTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。LM35Dデバイスは、8リードの表面実装、スモール・アウトラインのパッケージと、プラスチックのTO-220パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 HDC3120 アクティブ ±0.5% RH (相対湿度) 精度のアナログ出力湿度センサ Higher accuracy (0.3°C), with a ratio-metric output voltage, with a higher sensor gain (8.3 to 22.9 mV/°C). Also includes humidity sensor.
ISOTMP35 アクティブ 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ First-in-market integrated isolation with the same sensor gain (10 mV/°C). Higher accuracy (±1.2°C) and wider temperature range (-40 to 150°C).
LMT70A アクティブ ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ Higher accuracy (0.13°C) with a lower sensor gain (-5.19 mV/°C). Much smaller DSBGA package (0.88 mm × 0.88 mm)
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Same sensor gain (10 mV/°C) in smaller packages, lower IQ (12 μA), and supports a lower voltage supply (2.3 V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM35 高精度摂氏直読温度センサ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 2月 20日
アプリケーション・ノート CT、MRI および産業システムにおける電源モジュールおよびパワ ー エレクトロニクス部品の温度監視 英語版 2025年 10月 17日
回路設計 低入力バイアス電流、フロントエンド SAR ADC 回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 16日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol1-Sec14 E232195 2018年 8月 6日
技術記事 What are you sensing? Pros and cons of four temperature sensor types PDF | HTML 2015年 8月 26日
アプリケーション・ノート Thermocouple, Cold-Junction Compensation—Analog Approach 2014年 8月 27日
アプリケーション・ノート AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-460 LM34/LM35 Precision Monolithic Temperature Sensors (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators (jp) 2004年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SLOC348 LM35 Arduino Example Code v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ温度センサ
  • LM35 10mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ
リファレンス・デザイン

TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TO-CAN (NDV) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ