ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

デュアル、30V、700kHz オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM358B アクティブ -40℃ ~ 85℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ Pin-to-pin upgrade with improved performance and lower 1ku price.

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 150000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 150000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3V~36V の広い電源電圧範囲 (B、BA バージョン)
  • 静止電流:300µA/チャネル (B、BA バージョン)
  • ユニティ ゲイン帯域幅:1.2MHz (B、BA バージョン)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれるため、グランド近くの直接検出が可能
  • 25℃で最大 2mV の入力オフセット電圧 (BA バージョン)
  • 25℃で最大 3mV の入力オフセット電圧 (A、B バージョン)
  • RF および EMI フィルタ内蔵 (B、BA バージョン)
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 3V~36V の広い電源電圧範囲 (B、BA バージョン)
  • 静止電流:300µA/チャネル (B、BA バージョン)
  • ユニティ ゲイン帯域幅:1.2MHz (B、BA バージョン)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれるため、グランド近くの直接検出が可能
  • 25℃で最大 2mV の入力オフセット電圧 (BA バージョン)
  • 25℃で最大 3mV の入力オフセット電圧 (A、B バージョン)
  • RF および EMI フィルタ内蔵 (B、BA バージョン)
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

LM358B および LM2904B は、業界標準のオペアンプ LM358 および LM2904 の次世代バージョンであり、2 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスは、小さいオフセット (標準値 300µV)、グランドまでの同相入力範囲、大きい差動入力電圧耐量などの特長を備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM358B および LM2904B オペアンプは、ユニティ ゲイン安定性、最大 3mV の低いオフセット電圧 (LM358BA および LM2904BA では最大 2mV)、1 つのアンプの静止電流が 300µA (標準値) 未満などの拡張機能により、回路設計を簡素化します。ESD 耐性が高く (2kV、HBM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM358B および LM2904B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM358B および LM2904B アンプは、SOIC、TSSOP、VSSOP などの業界標準パッケージのほか、SOT23-8、 などのマイクロサイズ パッケージで供給されます。

LM358B および LM2904B は、業界標準のオペアンプ LM358 および LM2904 の次世代バージョンであり、2 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスは、小さいオフセット (標準値 300µV)、グランドまでの同相入力範囲、大きい差動入力電圧耐量などの特長を備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM358B および LM2904B オペアンプは、ユニティ ゲイン安定性、最大 3mV の低いオフセット電圧 (LM358BA および LM2904BA では最大 2mV)、1 つのアンプの静止電流が 300µA (標準値) 未満などの拡張機能により、回路設計を簡素化します。ESD 耐性が高く (2kV、HBM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM358B および LM2904B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM358B および LM2904B アンプは、SOIC、TSSOP、VSSOP などの業界標準パッケージのほか、SOT23-8、 などのマイクロサイズ パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 業界標準のデュアル・オペアンプ データシート (Rev. AB 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.AB) PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート Design Guidelines for Devices with LM324/LM358 Cores (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 19日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-30 Log Converters (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-79 IC Preamplifier Challenges Choppers on Drift (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual, Single Supply Op Amp (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-278 Designing with a New Super Fast Dual Norton Amplifier (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート Audio Applications of Linear Integrated Circuits 2004年 5月 2日
アプリケーション・ノート Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps 2002年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMx58_LM2904 PSpice Model (Rev. C)

SNOM268C.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMx58_LM2904 Reference Design

SNOM671.ZIP (22 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMx58_LM2904 TINA-TI Macro

SNOM670.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010089 — 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8955 — プログラマブル出力、定電圧定電流 (CVCC) 疑似共振フライバック チャージャ

この産業用チャージャ リファレンス デザインでは、擬似教師フライバック コントローラである LM5023 を使用し、120VAC の入力を受け入れ、CVCC(定電圧/定電流)の出力を供給します。出力はマイコンの PWM 制御で構成でき、10 ~ 22.5V の電圧レンジで、200mA ~ 2A の出力電流を供給できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian