TIDA-010089

2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

TIDA-010089

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。

特長
  • 低ノイズのリニア出力段、20MHz 帯域幅で 3mVpp の出力ノイズ
  • ±0.02% 未満のフルスケール精度で電流と電圧を高精度に制御
  • ソース動作時の最大電力:120W
出力電圧オプション TIDA-010089.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 48
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 8
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous^Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU982.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME24.PDF (652 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME23.PDF (349 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME26.ZIP (5145 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME25.ZIP (5145 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME22.PDF (2213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358デュアル、30V、700kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX4053±12V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS180118V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC70502デュアルチャネル、1 LSB INL、14 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP70810℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF540.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR3801040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA818±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 1 と 8)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5146デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI305010V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2 象限、15V、8A、プログラマブル線形 DC 電源のリファレンス設 計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。