TIDA-00290

PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション

TIDA-00290

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは完全自律 IEEE802.3at、Type-2 (30W) PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 4 ポート給電側機器 (PSE) です。2 個の非標準大電力ポート(<60W) からなる追加構成が提供されています。両方の構成は 1000BASE-T ポートでギガビット・イーサネット・データ・パススルーをサポートします。

このリファレンス・デザインは、以下の 2 枚の基板で構成されています。

  • マザーボード (TPS23861EVM-612)
  • ドーター・ボード (TPS23861EVM-613)

ドーター・ボードは、2 個の TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE コントローラ・デバイスを搭載しています。マザーボードは、ドーター・ボードに対してマルチポートのベース・プラットフォーム・インターフェイスを提供します。さらに、マザーボードは、次の 2 枚のオプション基板用のインターフェイスを提供します。MSP-EXP430G2 LaunchPad™ (カスタム・パワー・マネージメント・プログラマビリティが求められる場合) および USB から GPIO への変換インターフェイス・アダプタ (PC GUI ベースのパワー・マネージメント構成が求められる場合)。

このリファレンス・デザインは、徹底した PoE テストを経ており、業界で広く認められたすべての適合性テスト / 相互運用性テスト・スイートに合格しているため、問題点なしにお客様が設計をコピー / ペーストできるようになっています。2 層 PCB、ドーター・カード設計は、低コストのプラットフォーム上でこれらすべてを実現します。

特長
  • TPS23861 PSE デバイスは、デフォルトで完全自律モードになるため、デジタル・インターフェイスは必要ありません。
  • UNH-IOL PoE 適合性 / 相互運用性、および SIFO Type 1/Type 2 のテスト・スイーに合格
  • 4 個の IEEE802.3at、Type 2 (30W) ポートおよび 2 個の非標準大電力 (<60W) ポートをサポート
  • 設計全体が単一 DC 電源で動作します。ロジック電源をオンボード 3.3V レギュレータ (LM5007) で供給
  • I2C インターフェイスにより PC ベース GUI またはマイコン・ベースのコードでプログラミング可能
  • ポート ON ステータス LED が完全自律モードでシンプルなステータス表示を実現
出力電圧オプション TIDA-00290.1
Vin(最小)(V) 44
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) .6
出力電力(W) 28.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR927.PDF (328 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR928.PDF (274 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR925.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR926.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC528.ZIP (319 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC529.ZIP (205 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR929.PDF (2180 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR930.PDF (1190 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC530.ZIP (2483 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC531.ZIP (1078 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR923.PDF (274 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR924.PDF (172 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM50079 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、500mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7241Cクワッド チャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

このリファレンス・デザインは完全自律 IEEE802.3at、Type-2 (30W) PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 4 ポート給電側機器 (PSE) です。2 個の非標準大電力ポート(<60W) からなる追加構成が提供されています。両方の構成は 1000BASE-T ポートでギガビット・イーサネット・データ・パススルーをサポートします。

このリファレンス・デザインは、以下の 2 枚の基板で構成されています。

  • マザーボード (TPS23861EVM-612)
  • ドーター・ボード (TPS23861EVM-613)

ドーター・ボードは、2 個の TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション TIDA-01411 Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション TIDA-01411 Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
給電側機器
TPS23861 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション
ダウンロードオプション

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2016/03/01
製品
給電側機器
TPS23861 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc573 or www.ti.com/lit/xx/slvc573b/slvc573b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC573. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015/06/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。