PMP10110
ユニバーサル AC 入力、最大 30V@6A、PFC 付きの鉛蓄電池バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP10110
概要
PMP10110 デザインは、ユニバーサル入力 AC 電圧を、絶縁型の 17V ~ 30V@6A に変換し、鉛酸バッテリまたはリチウムイオン バッテリの充電に最適です。コンバータは、定電圧と定電流のジェネレータであり、出力電圧 (充電レベル) と電流の設定ポイントは、2 つの PWM 信号を使用して設定できます。最初の段は PFC 昇圧であり、絶縁 AD 電流の安定化は DC/DC ハーフ ブリッジ段によって実行されます。絶縁型疑似共振フライバック コンバータは、すべての内部電圧を供給し、外部負荷 (ファンまたはアナログ セクション) に、ある程度の追加電流 (具体的には 12V@400mA および 5V@300mA) を供給します。
特長
- 最初の段は UCC28180 で駆動される CCM PFC 昇圧であり、高効率と低 EMI シグネチャを実現します
- 2 段目は DC/DC ハーフ ブリッジであり、電流ループと電圧ループの両方を備えています。PWM 信号は、電圧と電流のリファレンスとして使用されています
- 補助電源は、必要なすべての電圧を生成します。スタンバイ時の損失を低減するために、高電圧に接続されたすべての抵抗を切り離すネットワークが設けられています
- 全負荷時のプラグ間効率: 入力電圧範囲全体で 86% ~ 92%
- この設計はテスト済みであり、結果および CAD ファイルが付属
| 出力電圧オプション | PMP10110.1 | PMP10110.2 | PMP10110.3 | PMP10110.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 120 | 360 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 440 | 440 | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 390 | 12 | 30 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .51 | .4 | 6 | .3 |
| 出力電力(W) | 198.9 | 4.8 | 180 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC | DC |
| トポロジ | PFC- Boost | Flyback- Quasi Resonant | Half Bridge- Hard Switched | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHE2.PDF (178 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10110 Test Results | 2015/09/24 |