ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

LM5112-Q1

アクティブ

車載、4V UVLO 搭載、専用の入力グランド実装、7A/3A、シングルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27614-Q1 アクティブ Automotive 30V VDD, 10A/10A single-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay More recent driver with wide VDD and small package options

製品詳細

Number of channels 1 Power switch MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 3.5 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Negative Output Voltage Capability Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 12 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 3 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch MOSFET Peak output current (A) 7 Input supply voltage (min) (V) 3.5 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Negative Output Voltage Capability Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 12 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 3 Driver configuration Single
WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • LM5112-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100グレード1認定済み
  • 車載用グレードのフローで製造
  • CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
  • 7Aシンク、3Aソース電流
  • 短い伝搬時間: 25ns (標準値)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で
    14nsまたは12ns
  • 反転および非反転入力により、単一のデバイスでどちらの構成も可能
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 専用の入力グランド・ピン(IN_REF)により
    分割電源または単一電源で動作
  • 電力拡張された6ピンのWSONパッケージ
    (3mm×3mm)または放熱特性の優れた
    MSOP-PowerPADパッケージ
  • VCCからVEE(入力グランドに対して負電圧)までの出力スイング

アプリケーション

  • DC-DCスイッチ・モード電源
  • AC-DCスイッチ・モード電源
  • ソーラー・マイクロインバータ
  • ソレノイドおよびモータ・ドライブ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM5112-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100グレード1認定済み
  • 車載用グレードのフローで製造
  • CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
  • 7Aシンク、3Aソース電流
  • 短い伝搬時間: 25ns (標準値)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で
    14nsまたは12ns
  • 反転および非反転入力により、単一のデバイスでどちらの構成も可能
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 専用の入力グランド・ピン(IN_REF)により
    分割電源または単一電源で動作
  • 電力拡張された6ピンのWSONパッケージ
    (3mm×3mm)または放熱特性の優れた
    MSOP-PowerPADパッケージ
  • VCCからVEE(入力グランドに対して負電圧)までの出力スイング

アプリケーション

  • DC-DCスイッチ・モード電源
  • AC-DCスイッチ・モード電源
  • ソーラー・マイクロインバータ
  • ソレノイドおよびモータ・ドライブ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5112デバイスはMOSFETゲート・ドライバで、高いピーク・ゲート・ドライブ電流を供給し、小型の6ピンWSONパッケージ(SOT-23と同等の占有面積)または8ピンの露出パッド付きMSOPパッケージに搭載され、高い周波数での動作に必要な消費電力の改善が加えられています。複合出力ドライバのステージではMOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から7Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護が実装され、ゲートのターンオン電圧の不足によるMOSFETの損傷を防ぎます。LM5112デバイスには反転と非反転の両方の入力があり、単一のデバイス・タイプで反転と非反転のゲート・ドライブの要件を満たすことができます。

LM5112デバイスはMOSFETゲート・ドライバで、高いピーク・ゲート・ドライブ電流を供給し、小型の6ピンWSONパッケージ(SOT-23と同等の占有面積)または8ピンの露出パッド付きMSOPパッケージに搭載され、高い周波数での動作に必要な消費電力の改善が加えられています。複合出力ドライバのステージではMOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から7Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護が実装され、ゲートのターンオン電圧の不足によるMOSFETの損傷を防ぎます。LM5112デバイスには反転と非反転の両方の入力があり、単一のデバイス・タイプで反転と非反転のゲート・ドライブの要件を満たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27322-Q1 アクティブ 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ 9-A drive current
UCC57108-Q1 アクティブ Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 8V UVLO Bipolar ground feature in a more recent device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5112、LM5112-Q1 小型7A MOSFETゲート・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 10月 10日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
アプリケーション・ノート 大電力昇圧型コンバータへの代替的なアプローチ 英語版 2009年 11月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ