データシート
LM5181
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度:±1.5%
- (オプション) VOUT 温度補償
- 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- ヒカップ・モード過電流フォルト保護
- -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 100V、0.4Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
- ループ補償内蔵
- 高効率の RSP フライバック動作
- BCM での疑似共鳴 MOSFET ターンオフ
- 低い入力静止電流
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- シングルおよびマルチ出力の実装
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
- CISPR 32 EMI 要件に最適化
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5181 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。
高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 100V パワー MOSFET は最大 4W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。
LM5181 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5180EVM-DUAL — デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック コンバータの評価基板
LM5180EVM-DUAL 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM5180 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。これは 10V ~ 65V の広い入力電圧範囲で動作し、15V と 7.7V の各出力で最大 200mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、誤差 1% 未満という非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LM5180EVM-S05 — ワイド VIN PSR フライバック コンバータ単一出力の評価基板
LM5180EVM-S05 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM5180 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 10 V ~ 65V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 1A の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5180 は、誤差 1% 未満という非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5180 (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
Welcome to the LM5181 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM5181 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)
リファレンス・デザイン
PMP31177 — 1W、1 次側レギュレーション (PSR)、フライバックのリファンレス デザイン
この 26.54mm × 11.68mm ×高さ 5.6mm の基板は、LM5181 PSR フライバックコンバータの性能を最大限に引き出すように最適化されています。この基板は 18V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、24V 出力で最大 40mA、3.3V 出力で最大 15mA の電流を供給します。補助巻線やフォトカプラなしで動作する LM5181 は、非常に厳格な出力電圧安定化を実現します。LM5181 は、一時的な電圧低下時に適切な動作を実現する低電圧ロックアウト、突入電流を低減するプログラマブル ソフトスタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル (...)
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。