高安定度 555 タイマ

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 4.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Direct Replacement for SE555/NE555
  • Timing from Microseconds through Hours
  • Operates in Both Astable and Monostable Modes
  • Adjustable Duty Cycle
  • Output Can Source or Sink 200 mA
  • Output and Supply TTL Compatible
  • Temperature Stability Better than 0.005% per °C
  • Normally On and Normally Off Output
  • Available in 8-pin VSSOP Package
  • Direct Replacement for SE555/NE555
  • Timing from Microseconds through Hours
  • Operates in Both Astable and Monostable Modes
  • Adjustable Duty Cycle
  • Output Can Source or Sink 200 mA
  • Output and Supply TTL Compatible
  • Temperature Stability Better than 0.005% per °C
  • Normally On and Normally Off Output
  • Available in 8-pin VSSOP Package

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For a stable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For a stable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM555 Timer データシート (Rev. D) PDF | HTML 2014年 10月 21日
アプリケーション・ノート Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション・ノート HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL Regulators 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート AN-694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (jp) 2004年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ