ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM65645-Q1

アクティブ

車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² 3.6 x 2.6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
    • LV148 / ISO21780 要件に適合
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT への変換を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • 36V LM654x0-Q1 とピン互換
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM656x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
    • LV148 / ISO21780 要件に適合
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT への変換を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • 36V LM654x0-Q1 とピン互換
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM656x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM656x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

LM656x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM656x5-Q1 高性能、3V ~ 65V 、 ピン互換、2.5A、3.5A、4.5A、 車載 、低 EMI、同期降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 30日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM65645EVM — LM65645 評価基板

LM65645 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM65645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65645 ファミリは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 2.5A、3.5A、4.5A いずれかの負荷電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM6x625 Transient SPICE Model

SNVMCE9.ZIP (2204 KB) - TISpice Model
計算ツール

LM656X5-CALC LM656x5 Quick start design calculator

Design calculator for LM656x5 family of converters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian