LM74912-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 3V~65V の入力範囲
- 最低 –65V までの逆入力保護
- 共通ドレイン構成で外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動
- アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
- 低いスレッショルド (–10.5mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
- 20mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
- 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
- 可変過電圧および低電圧保護
- MOSFET のラッチオフ状態による出力短絡保護
- 超低消費電力モード、2.5µA のシャットダウン電流 (EN = Low)
- 6µA 電流のスリープ・モード (EN = High、SLEEP = Low)
- 適切な過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給
LM74912-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスのオン / オフ制御と過電圧、低電圧、出力短絡保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (オン / オフ制御) が可能です。このデバイスには電流検出アンプが内蔵されており、可変電流制限機能により、外部 MOSFET VDS センスに基づく短絡保護を実現します。出力に短絡状態が検出されると、デバイスは負荷切断 MOSFET をラッチオフします。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ・モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6 µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM74912-Q1 の最高電圧定格は 65V です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM74912-Q1、フォルト出力および過電圧、低電圧、短絡保護付き車載用理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 |
| アプリケーション・ノート | LM74912-Q1 を用いた、広い温度範囲におけるシャントレス短絡 保護回路の精度向上 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 6日 | |
| 機能安全情報 | LM74912-Q1 Functional safety FIT rate, FMD and Pin-FMA | PDF | HTML | 2025年 2月 18日 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling Ultra Low Quiescent Current Through LM74912- Q1 Sleep Mode While Powering Always On Loads | PDF | HTML | 2023年 12月 11日 | |||
| 証明書 | LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74912-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74912-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74912-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、出力短絡保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。