LM74930-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 4V~65V の入力範囲
- 最低 –65V までの逆入力保護
- 共通ソース構成で外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
- アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
- 高速 DGATE ターンオフ応答 (0.5µs) の低逆電流検出スレッショルド (-10.5mV)
- 18mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
- 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
- 可変過電流および短絡保護
- 精度 10% (IMON) のアナログ電流モニタ出力
- 可変過電圧および低電圧保護
- 低シャットダウン電流 (EN = Low):2.5µA
- MODE ピンにより双方向電流フローが可能 (MODE = Low)
- 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
-
省スペースの 24 ピン VQFN パッケージで供給
LM74930-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、理想ダイオード整流器および過電流および過電圧保護を備えた電力パスの ON/OFF 制御をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 4V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵のハイサイド・ゲート制御 (HGATE) により、電力パスの 1 番目の MOSFET が駆動されます。このデバイスを使用すると、HGATE 制御を使用した過電流、過電圧および低電圧イベントの場合に負荷を切断 (ON/OFF 制御) する一方、理想ダイオード・コントローラ (DGATE) が 2 番目の MOSFET を駆動して、出力から入力への逆電流をブロックすることで、入力逆極性保護および出力電圧ホールドアップ用のショットキー・ダイオードを置き換えます。このデバイスには電流センス・アンプが内蔵されており、サーキット・ブレーカ機能による可変過電流および短絡保護を実現します。このデバイスには、電源過渡から保護するための可変過電圧および低電圧保護機能があります。LM74930-Q1 には MODE ピンがあり、逆電流ブロック機能を選択的にイネーブルまたはディセーブルする場合に使用できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM74930-Q1 車載用理想ダイオード・サージ・ストッパ、サーキット・ブレーカ、過電圧保護およびフォルト出力付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 7月 19日 |
| 機能安全情報 | LM74930-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 16日 | |||
| アプリケーション概要 | Protection against Unsuppressed Load Dump in Automotive Systems using LM74930-Q1 | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 | |||
| 証明書 | LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 サーキット ブレーカ搭載、3V ~ 65V、サージ抑制機能の評価基板
LM74930-Q1 評価基板 (EVM) は、理想ダイオード コントローラである LM74930-Q1 を逆極性バッテリ保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。LM74930Q1EVM は、LM74930-Q1 が 2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御して、サージ抑制機能とサーキット ブレーカと過電圧保護機能を搭載した理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP23468 — オーディオ システム向け、48V 入力、875W のピーク電力、マルチフェーズ降圧コンバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。