ホーム インターフェイス シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH1219

アクティブ

リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ

製品詳細

Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 250 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 250 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD)、ST-259(SD)をサポート
  • SMPTE 2022-5/6のSFF8431 (SFP+)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • 基準クロックなしのリクロッカを内蔵し、SMPTEおよび10GbEレートを11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、またはDivide-by-1.001のサブレート、270Mbps、10.3125Gbpsにロック
  • 入力0 (IN0)の適応型ケーブル・イコライザ
  • ケーブルの到達範囲(Belden 1694A):
    • 11.88Gbpsで75m (4Kp60 UHD)
    • 5.94Gbpsで120m (UHD)
    • 2.97Gbpsで200m (FHD)
    • 1.485Gbpsで280m (HD)
    • 270Mbpsで600m (SD)
  • 入力1 (IN1)の適応型基板配線イコライザ
  • 低消費電力: 250mW (標準値)
  • パワー・セービング・モード: 16mW
  • 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
  • 2:1入力多重化、ディエンファシス付きの1:2ファンアウト出力
  • 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
  • オンチップのループ・フィルタ・コンデンサとアイ・モニタ
  • 単一の2.5Vからオンチップの1.8Vレギュレータで電力を供給
  • 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
  • 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD)、ST-259(SD)をサポート
  • SMPTE 2022-5/6のSFF8431 (SFP+)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • 基準クロックなしのリクロッカを内蔵し、SMPTEおよび10GbEレートを11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、またはDivide-by-1.001のサブレート、270Mbps、10.3125Gbpsにロック
  • 入力0 (IN0)の適応型ケーブル・イコライザ
  • ケーブルの到達範囲(Belden 1694A):
    • 11.88Gbpsで75m (4Kp60 UHD)
    • 5.94Gbpsで120m (UHD)
    • 2.97Gbpsで200m (FHD)
    • 1.485Gbpsで280m (HD)
    • 270Mbpsで600m (SD)
  • 入力1 (IN1)の適応型基板配線イコライザ
  • 低消費電力: 250mW (標準値)
  • パワー・セービング・モード: 16mW
  • 入力リターン・ロス・ネットワークを内蔵
  • 2:1入力多重化、ディエンファシス付きの1:2ファンアウト出力
  • 信号スプリッタ・モードをサポート(-6dBの開始振幅)
  • オンチップのループ・フィルタ・コンデンサとアイ・モニタ
  • 単一の2.5Vからオンチップの1.8Vレギュレータで電力を供給
  • 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
  • 4mm×4mmの24ピンQFNパッケージ
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃

LMH1219は低消費電力、デュアル入力およびデュアル出力で、リクロッカ内蔵の適応型イコライザです。最高11.88GbpsのSMPTEビデオとIP上の10GbEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。IN0の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザは、75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるデータを平衡化するよう設計されており、125Mbpsから11.88Gbpsまでの広範囲のデータ速度で動作します。IN1の適応型基板配線イコライザはSFF-8431互換で、SMPTEと10GbEの両方のデータ速度をサポートします。

内蔵のリクロッカは高周波のジッタを減衰させ、最高の信号整合性を実現します。リクロッカの入力ジッタ許容範囲が高いため、タイミング・マージンが改善されます。このリクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、高精度の入力基準クロックを必要とせずに動作します。非破壊的なアイ・モニタによりシリアル・データをリアルタイムで計測できるため、システムのデバッグが簡素化し、基板の製品化を迅速に行えます。

内蔵の2:1多重化および1:2ファンアウトにより、複数のビデオ信号を柔軟に使用できます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、基板の配線損失を出力で補償できます。内蔵のリターン・ロス・ネットワークは、すべてのデータ速度について厳格なSMPTE仕様を満たしています。LMH1219の標準的な消費電力は250mWです。入力信号が存在しないとき、消費電力はさらに16mWに低下します。

LMH1219はLMH1226 (12G UHDリクロッカ)およびLMH0324 (3G適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。

LMH1219は低消費電力、デュアル入力およびデュアル出力で、リクロッカ内蔵の適応型イコライザです。最高11.88GbpsのSMPTEビデオとIP上の10GbEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。IN0の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザは、75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるデータを平衡化するよう設計されており、125Mbpsから11.88Gbpsまでの広範囲のデータ速度で動作します。IN1の適応型基板配線イコライザはSFF-8431互換で、SMPTEと10GbEの両方のデータ速度をサポートします。

内蔵のリクロッカは高周波のジッタを減衰させ、最高の信号整合性を実現します。リクロッカの入力ジッタ許容範囲が高いため、タイミング・マージンが改善されます。このリクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、高精度の入力基準クロックを必要とせずに動作します。非破壊的なアイ・モニタによりシリアル・データをリアルタイムで計測できるため、システムのデバッグが簡素化し、基板の製品化を迅速に行えます。

内蔵の2:1多重化および1:2ファンアウトにより、複数のビデオ信号を柔軟に使用できます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、基板の配線損失を出力で補償できます。内蔵のリターン・ロス・ネットワークは、すべてのデータ速度について厳格なSMPTE仕様を満たしています。LMH1219の標準的な消費電力は250mWです。入力信号が存在しないとき、消費電力はさらに16mWに低下します。

LMH1219はLMH1226 (12G UHDリクロッカ)およびLMH0324 (3G適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

LMH1219 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1219 リクロッカ内蔵の低消費電力、12G UHD適応型ケーブル・イコライザ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 7月 20日
アプリケーション・ノート LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
技術記事 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日
技術記事 Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces PDF | HTML 2016年 4月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1219EVM — LMH1219 リクロッカ内蔵、Ultra HD アダプティブ ケーブル イコライザの評価基板

LMH1219EVM 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1219 という UHD ケーブル イコライザの SDI や 10GbE に対するシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。LMH1219EVM は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。LMH1219EVM で使用している SMA と BNC の各エッジ コネクタは、市販の分岐ケーブル (ブレイクアウト ケーブル)、アダプタ、ボード (いずれも付属せず) を使用して、複数の種類のシステム (...)
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

LMH0324-DESIGN Design Resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH1219 リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ
  • LMH1226 12G SDI、デュアル出力リクロッカ
設計ツール

LMH1219-DESIGN Design Resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH1219 リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ
  • LMH1226 12G SDI、デュアル出力リクロッカ
設計ツール

LMH1226-DESIGN Design Resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH1219 リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ
  • LMH1226 12G SDI、デュアル出力リクロッカ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00428 — リクロック機能付き 12Gbps SDI/ IP 経由のビデオ リピータ

この検証済みリファレンス デザインは、リクロック機能を備えた 12G SDI および IP 経由のビデオ リピータであり、 SMPTE (ST-2082、ST-2081、ST-424、ST-292、ST-259) および 10GbE の電気的要件に準拠しています。この設計は、同軸ケーブルまたは光ケーブルのアプリケーションに適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ