LMH1226
- ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD)、ST-259(SD)をサポート
- SMPTE 2022-5/6のSFF8431 (SFP+)をサポート
- DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
- 基準クロックなしのリクロッカで、SMPTEおよび10GbEレートを11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、またはDivide-by-1.001のサブレート、270Mbps、10.3125Gbpsにロック
- 基準クロックなしで高速なロック時間
- 入力1 (IN1)の適応型基板配線イコライザ
- 低消費電力: 214mW (標準値)
- パワーセーブ・モード: 16mW
- ディエンファシス付きの1:2のファンアウト出力を内蔵
- オンチップのループ・フィルタとアイ開口部モニタ
- 単一の2.5Vからオンチップの1.8Vレギュレータで電力を供給
- 制御ピン、SPI、またはSMBusインターフェイスにより構成可能
- 4mm×4mm、24ピンのQFNパッケージ
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
LMH1226は低消費電力、デュアル出力の12G UHDリクロッカです。最高11.88GbpsのSMPTEビデオとIP上の10GbEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。IN1の適応型基板配線イコライザはSFF-8431互換で、SMPTEと10GbEの両方のデータ速度をサポートします。
このリクロッカは高周波のジッタを減衰させ、最高の信号整合性を実現します。リクロッカの入力ジッタ許容範囲が高いため、タイミング・マージンが改善されます。このリクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、高精度の入力基準クロックを必要とせずに動作します。非破壊的なアイ・モニタによりシリアル・データをリアルタイムで計測できるため、システムのデバッグが簡素化し、基板の製品化を迅速に行えます。
内蔵の1:2ファンアウトにより、複数のビデオ信号を柔軟に使用できます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、基板の配線損失を出力で補償できます。LMH1226の標準的な消費電力は214mWです。入力信号が存在しないとき、消費電力はさらに16mWに低下します。
LMH1226は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12G-UHDのケーブル・イコライザ)とピン互換です。
詳細リクエスト
LMH1226 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH1226 低消費電力、デュアル出力の12G UHDリクロッカ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 7月 20日 |
| アプリケーション・ノート | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020年 2月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMH1219EVM — LMH1219 リクロッカ内蔵、Ultra HD アダプティブ ケーブル イコライザの評価基板
LMH1219EVM 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1219 という UHD ケーブル イコライザの SDI や 10GbE に対するシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。LMH1219EVM は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。LMH1219EVM で使用している SMA と BNC の各エッジ コネクタは、市販の分岐ケーブル (ブレイクアウト ケーブル)、アダプタ、ボード (いずれも付属せず) を使用して、複数の種類のシステム (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。