LMH2832

アクティブ

完全差動、デュアル、1.1GHz、デジタル可変ゲイン アンプ

製品詳細

2nd harmonic (dBc) -76 3rd harmonic (dBc) 94 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 0.35 Architecture Fully Differential ADC Driver, VGA BW at Acl (MHz) 1100 Gain (max) (dB) 30 Gain (min) (dB) -9 Step size (dB) 1 Type RF VGA Iq per channel (typ) (mA) 105 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25
2nd harmonic (dBc) -76 3rd harmonic (dBc) 94 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 200 Acl, min spec gain (V/V) 0.35 Architecture Fully Differential ADC Driver, VGA BW at Acl (MHz) 1100 Gain (max) (dB) 30 Gain (min) (dB) -9 Step size (dB) 1 Type RF VGA Iq per channel (typ) (mA) 105 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Vs (min) (V) 4.75 Vs (max) (V) 5.25
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 2チャネルで独立に SPI制御されるDVGA
  • 5V単一電源
  • -3dB帯域幅: 1.1GHz (最大ゲイン)
  • フラット帯域幅応答: 300MHz
  • チャネル間ゲイン・マッチング: ±0.05dB
  • チャネル間位相マッチング: ±0.1°
  • ゲイン
    • 30dB~–9dB
    • 1dBステップ、±0.2dB
  • 出力の3次インターセプト・ポイント(OIP3)
    • 300MHzで43dBm
    • 200MHzで51dBm
  • ノイズ値(NF)
    • 300MHzで6.5dB (最大ゲイン)、ZIN = 150Ω
  • 可変消費電力
    • チャネルごとに90mA~108mA
  • パワーセービングおよびパワーダウン機能
    • チャネルごとにIQ < 4.5 mA
    • パワーダウン・ピンとSPIでプログラム可能
  • 300MHzでの入力リターン・ロス
    • 17dB (RS = 150Ω)

アプリケーション

  • DOCSIS 3.1 CMTSアップストリーム直接サンプリング受信機
  • CATVモデム信号スケーリング
  • プログラマブル・ゲインのIFアンプ
  • 汎用RF、IFゲイン・ステージ
  • ADCドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2チャネルで独立に SPI制御されるDVGA
  • 5V単一電源
  • -3dB帯域幅: 1.1GHz (最大ゲイン)
  • フラット帯域幅応答: 300MHz
  • チャネル間ゲイン・マッチング: ±0.05dB
  • チャネル間位相マッチング: ±0.1°
  • ゲイン
    • 30dB~–9dB
    • 1dBステップ、±0.2dB
  • 出力の3次インターセプト・ポイント(OIP3)
    • 300MHzで43dBm
    • 200MHzで51dBm
  • ノイズ値(NF)
    • 300MHzで6.5dB (最大ゲイン)、ZIN = 150Ω
  • 可変消費電力
    • チャネルごとに90mA~108mA
  • パワーセービングおよびパワーダウン機能
    • チャネルごとにIQ < 4.5 mA
    • パワーダウン・ピンとSPIでプログラム可能
  • 300MHzでの入力リターン・ロス
    • 17dB (RS = 150Ω)

アプリケーション

  • DOCSIS 3.1 CMTSアップストリーム直接サンプリング受信機
  • CATVモデム信号スケーリング
  • プログラマブル・ゲインのIFアンプ
  • 汎用RF、IFゲイン・ステージ
  • ADCドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH2832は直線性が高い2チャネルのデジタル可変ゲイン・アンプ(DVGA)で、高速信号チェーンおよびデータ収集システム用です。LMH2832は高い帯域幅、低い歪み、低いノイズを実現するよう最適化されているため、2チャネル、14ビットのA/Dコンバータ(ADC)ドライバに理想的です。このデバイスは、1つの固定ゲイン・ブロックと、1つの可変アッテネータで構成され、合計ゲインは30dB、最大減衰は39dBです。ゲインの範囲は30dB~-9dBで、1dBステップで設定でき、ゲイン精度は±0.2dBです。入力インピーダンスは1:3Ωまたは1:2Ω比率のバランを使用して、それぞれ50Ωまたは75Ωに簡単にマッチングできます。LMH2832は汎用ADCを駆動するよう設計されており、ケーブル上データ・サービス・インターフェイス仕様(DOCSIS) 3.0の32直交振幅変調(QAM)キャリア、およびDOCSIS 3.1の広帯域直交周波数分割多重化(OFDM)システムの両方の要件も満たしています。LMH2832は非常に優れたNF (6.5dB)と直線性を持ち、DOCSISの仕様内で動作するよう設計されています。パワーダウン状態での静止電流はチャネルごとに5mA未満で、動作時の標準消費電流はチャネルごとに105mAです。

LMH2832は直線性が高い2チャネルのデジタル可変ゲイン・アンプ(DVGA)で、高速信号チェーンおよびデータ収集システム用です。LMH2832は高い帯域幅、低い歪み、低いノイズを実現するよう最適化されているため、2チャネル、14ビットのA/Dコンバータ(ADC)ドライバに理想的です。このデバイスは、1つの固定ゲイン・ブロックと、1つの可変アッテネータで構成され、合計ゲインは30dB、最大減衰は39dBです。ゲインの範囲は30dB~-9dBで、1dBステップで設定でき、ゲイン精度は±0.2dBです。入力インピーダンスは1:3Ωまたは1:2Ω比率のバランを使用して、それぞれ50Ωまたは75Ωに簡単にマッチングできます。LMH2832は汎用ADCを駆動するよう設計されており、ケーブル上データ・サービス・インターフェイス仕様(DOCSIS) 3.0の32直交振幅変調(QAM)キャリア、およびDOCSIS 3.1の広帯域直交周波数分割多重化(OFDM)システムの両方の要件も満たしています。LMH2832は非常に優れたNF (6.5dB)と直線性を持ち、DOCSISの仕様内で動作するよう設計されています。パワーダウン状態での静止電流はチャネルごとに5mA未満で、動作時の標準消費電流はチャネルごとに105mAです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH2832 完全差動デュアル、1.1GHz、デジタル可変ゲイン・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 24日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 評価基板

LMH2832EVM-50 評価モジュール (EVM) は、40 ピン VQFN パッケージのデュアル LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) を評価するために使用されます。EVM を使用すると、50Ω 入力環境におけるすべてのゲイン設定において LMH2832 の機能と性能を簡単に実証できます。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、USB、試験装置にすぐに接続することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC338 LMH2832 EVM GUI Setup

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LMH2832 ADS Model (Rev. A)

SBOJ017A.ZIP (73 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

LMH2832 PSpice Model

SBOMBQ4.ZIP (180 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMH2832 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA21A.TSC (261 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMH2832 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA22A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) と ADS54J40 アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用した広帯域レシーバ アプリケーション用のアナログ フロントエンド (AFE) 信号チェーンで構成されています。このデザインは主に、ケーブル モデム終端システム (CMTS) 用に指定されたアップストリーム DOCSIS 3.1 受信アプリケーションを対象としており、最大 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートしています。この回路は、DOCSIS 3.1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ