TIDA-01378

アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン

TIDA-01378

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) と ADS54J40 アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用した広帯域レシーバ アプリケーション用のアナログ フロントエンド (AFE) 信号チェーンで構成されています。このデザインは主に、ケーブル モデム終端システム (CMTS) 用に指定されたアップストリーム DOCSIS 3.1 受信アプリケーションを対象としており、最大 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートしています。この回路は、DOCSIS 3.1 規格のフィルタリングおよびアナログ信号処理の要件を解決するため、システム設計者はアップ ストリーム信号パスの CMTS 側に設計を簡単に組み込むことができます。

特長
  • DOCSIS 3.1 アプリケーション向けに 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートする、100kHz ~ 204MHz の AC 結合信号パス
  • ADC における –1dBF入力に対して、最小システム SNR は 58dBF (200MHz BW)
  • ADC における –1dBF入力に対して 70dBF の最小システム SFDR
  • 5V 公称壁掛け電源での平均アクティブ状態電流消費量は 1.71A
  • JESD204B インターフェイス サブクラス 1 をサポートし、ADC あたり 4 レーンの出力データレートは 5.0Gbps
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCG9.PDF (648 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPN4.ZIP (2005 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPN3.PDF (302 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPN6.ZIP (445 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD46.ZIP (3337 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPN5.PDF (2661 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPN2.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH2832完全差動、デュアル、1.1GHz、デジタル可変ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS1012Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVPECL への変換リピータ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS54J40デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS543193mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01378 アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS54J20EVM ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J40EVM ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J60EVM ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J66EVM ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J69EVM ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58J63EVM ADS58J63 評価基板 TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅デジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS ADC および広帯域固定または可変ゲイン アンプ
ダウンロードオプション

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0J
リリース日: 2023/05/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01378 アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADS54J20EVM ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J40EVM ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J60EVM ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J66EVM ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J69EVM ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58J63EVM ADS58J63 評価基板 TSW54J60EVM 400MHz 入力帯域幅デジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS ADC および広帯域固定または可変ゲイン アンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wideband Receiver Reference Design for Upstream DOCSIS 3.1 Applications 2016/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。