ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ トランスインピーダンス・アンプ

LMH34400

アクティブ

クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ

製品詳細

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 240 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 70 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 240 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 70 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 内蔵ゲイン:40kΩ
  • 性能、C PD = 1pF:
    • 帯域幅:240MHz
    • 入力換算ノイズ:50nA RMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.5ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 100mA 保護クランプ内蔵
  • 静止電流:20mA
  • ローパワー・モード電流:1.5mA
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 内蔵ゲイン:40kΩ
  • 性能、C PD = 1pF:
    • 帯域幅:240MHz
    • 入力換算ノイズ:50nA RMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.5ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 100mA 保護クランプ内蔵
  • 静止電流:20mA
  • ローパワー・モード電流:1.5mA
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

LMH34400 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、産業用でクラス最小の固定ゲイン、シングルエンド・トランスインピーダンス・アンプです。 LMH34400 は、出力スイング 1.0V PP を実現し、入力換算ノイズは 50nA RMS です。

LMH34400 は、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH34400 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。測定する周波数信号が 400kHz 未満の場合は、ALC ループをディセーブルにします。

アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH34400 は EN ピンを使用して低消費電力モードに設定できます。この機能により、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用し、複数の LMH34400 アンプを受信信号チェーンの次の段の入力に多重化できます。 LMH34400 は、シングルエンド出力を提供し、時間 / デジタル・コンバータ (TDC) ベースの LIDAR システムと組み合わせて使用するために最適化されています。

LMH34400 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、産業用でクラス最小の固定ゲイン、シングルエンド・トランスインピーダンス・アンプです。 LMH34400 は、出力スイング 1.0V PP を実現し、入力換算ノイズは 50nA RMS です。

LMH34400 は、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH34400 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。測定する周波数信号が 400kHz 未満の場合は、ALC ループをディセーブルにします。

アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH34400 は EN ピンを使用して低消費電力モードに設定できます。この機能により、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用し、複数の LMH34400 アンプを受信信号チェーンの次の段の入力に多重化できます。 LMH34400 は、シングルエンド出力を提供し、時間 / デジタル・コンバータ (TDC) ベースの LIDAR システムと組み合わせて使用するために最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LMH32401 アクティブ プログラマブル・ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス・アンプ Differential output transimpedance amplifier with 2-kΩ and 20-kΩ configurable gain options
LMH32401-Q1 アクティブ 車載対応、プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ Automotive Q100 qualified, single channel with programable gain for smaller systems requiring different gain options
LMH32404 アクティブ マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプ Quad-channel, differential output transimpedance amplifier for multichannel optical systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH34400 240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス・アンプ、クランプ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 14日
アプリケーション概要 Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR PDF | HTML 2024年 8月 14日
アプリケーション概要 LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション概要 Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
証明書 LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH34400 Evaluation Module PDF | HTML 2022年 2月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH34400DRLEVM — LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板

LMH34400DRLEVM は、LMH34400DRL シングルエンド出力トランスインピーダンス・アンプ (TIA) 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、50Ω の同軸入出力接続を採用しており、標準の試験機器で簡単に測定できます。また、オンボード・レギュレータから出力に 1 VDC のバイアスを供給するオプションも使用できます。入力はデフォルトで、電圧信号を受け取り、2kΩ の抵抗を通じて電流に変換する構成を採用しています。また、この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMH34400 PSpice Model

SBOMC58.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Circuit

SBOMC57.TSC (14136 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ