LMK5C33216AS1

アクティブ

BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネッ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 105
Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのワイヤレス クロック
    • 491.52MHz での RMS ジッタ 40fs (標準値) / 57fs (最大値)
    • 245.76MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 62fs (最大値)
  • アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式による、16 の差動出力
    • 最大 20 つの合計周波数出力 (OUT[1:0]_P/N、GPIO1 および GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT[15:0]_P/N の 14 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • -40℃~85℃の動作温度範囲
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのワイヤレス クロック
    • 491.52MHz での RMS ジッタ 40fs (標準値) / 57fs (最大値)
    • 245.76MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 62fs (最大値)
  • アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式による、16 の差動出力
    • 最大 20 つの合計周波数出力 (OUT[1:0]_P/N、GPIO1 および GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT[15:0]_P/N の 14 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • -40℃~85℃の動作温度範囲

LMK5C33216AS1 は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

このデバイスは、IEEE-1588 PTP をプライマリ基準クロック ソースと同期するためのソフトウェア サポートがバンドルされたデバイスです。詳細については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 3 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3は、TI 独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能PLLを特長としています。BAW APLLは、DPLLの基準入力周波数とジッタ特性に関係なく、RMSジッタ (20MHz):40fs (標準値) / 60fs (最大値) の 491.52MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 (従来の LC VOC)には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

LMK5C33216AS1 は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

このデバイスは、IEEE-1588 PTP をプライマリ基準クロック ソースと同期するためのソフトウェア サポートがバンドルされたデバイスです。詳細については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 3 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3は、TI 独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能PLLを特長としています。BAW APLLは、DPLLの基準入力周波数とジッタ特性に関係なく、RMSジッタ (20MHz):40fs (標準値) / 60fs (最大値) の 491.52MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 (従来の LC VOC)には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK5C33216AS1 3DPLL、3-APLL、 2 入力、16 出力 ネットワーク シンクロナイザ IEEE-1588 PTP スタックソフトウェア内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

CLOCK-PERFDATA-DESIGN Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

Configuration, raw phase noise data, noise plots, and register data for common use cases on clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ネットワーク シンクロナイザ
LMK5B33216 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5B33414 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 14 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ LMK5C33414AS1 BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、4 個の入力と 14 個の出力、ネッ LMK5C33414A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、4 個の入力と 14 個の出力、ネ LMK5C33216A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネ LMK5C33216AS1 BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネッ LMK5B12212 2.5GHz BAW VCO (バルク弾性波による電圧制御発振器) 内蔵、超低ジッタ、12 個の出力、1 個の DPLL、2 個の APLL ネットワーク シンクロナイザ LMK5C22212A BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ  LMK5C22212AS1 BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネッ
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TICSPRO-SW テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア
ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ