LMK5B33216

アクティブ

2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ

製品詳細

Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 47 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 16 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 47 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのイーサネット クロック
    • 4MHz 1 次ハイパス フィルタ (HPF) を使用した 625MHz で 13fs の RMS ジッタ (標準値)
    • 4MHz 1 次 HPF を使用した 312.5MHz で 24fs の RMS ジッタ (標準値)
    • 312.5MHz での RMS ジッタ 42fs (標準値) / 60fs (最大値)
    • 156.25MHz での RMS ジッタ 47fs (標準値) / 65fs (最大値)
  • アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式による、16 の差動出力
    • 最大 20 つの合計周波数出力 (OUT[1:0]_P/N、GPIO1 および GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT[15:0]_P/N の 14 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • -40℃~85℃の動作温度範囲
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのイーサネット クロック
    • 4MHz 1 次ハイパス フィルタ (HPF) を使用した 625MHz で 13fs の RMS ジッタ (標準値)
    • 4MHz 1 次 HPF を使用した 312.5MHz で 24fs の RMS ジッタ (標準値)
    • 312.5MHz での RMS ジッタ 42fs (標準値) / 60fs (最大値)
    • 156.25MHz での RMS ジッタ 47fs (標準値) / 65fs (最大値)
  • アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
    • 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式による、16 の差動出力
    • 最大 20 つの合計周波数出力 (OUT[1:0]_P/N、GPIO1 および GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT[15:0]_P/N の 14 つの差動出力で構成した場合)
    • プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • -40℃~85℃の動作温度範囲

LMK5B33216 は、タイミング精度が 5ns 未満 (ITU-T G.8273.2 クラス D) のイーサネット ベースのネットワーキング アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された、高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 3 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3 は、 VCO 内にテキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、DPLL の基準入力周波数にもジッタ特性にも無関係に、42fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz 時) で 312.5MHz の出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 は、2 番目または 3 番目の周波数ドメインおよび / または同期ドメインのオプションを提供する LC VCO を特徴とします。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

LMK5B33216 は、タイミング精度が 5ns 未満 (ITU-T G.8273.2 クラス D) のイーサネット ベースのネットワーキング アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された、高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 3 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。

APLL3 は、 VCO 内にテキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、DPLL の基準入力周波数にもジッタ特性にも無関係に、42fs (標準値) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz 時) で 312.5MHz の出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 は、2 番目または 3 番目の周波数ドメインおよび / または同期ドメインのオプションを提供する LC VCO を特徴とします。

リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。

本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK5B33216 3DPLL、3-APLL、 2 入力、16 出力 ネットワーク シンクロナイザ 、BAW VCO 内蔵、イーサネット ベースのネットワーク アプリケーション用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 3月 3日
アプリケーション・ノート 差動信号およびシングル エンド信号の終端ガイドライン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション・ノート The Debug Guide for Network Synchronizers (Digital and Analog Phase-Locked Loops) PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート PLL デバイスの発振器電源の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
ユーザー・ガイド LMK5B33216 Programmer's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025年 11月 17日
アプリケーション・ノート 112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2 PDF | HTML 2024年 5月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK5B33216EVM — LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価

LMK5B33216 は、LMK5B33216 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザを開発するための評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、デバイスの評価、準拠試験、システムのプロトタイプ製作に使用できます。

LMK5B33216EVM は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力用の SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

LMK5B33216 Family IBIS model

SNAM295.ZIP (239 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

LMK5B33216 IBIS model

SNAM252.ZIP (167 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-PERFDATA-DESIGN Clock performance data and register settings for clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices.

Configuration, raw phase noise data, noise plots, and register data for common use cases on clock generators, network synchronizers, jitter cleaners, and other clocking devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian