LMP91000
- Typical Values, TA = 25°C
- Supply Voltage 2.7 V to 5.25 V
- Supply Current (Average Over Time) <10 µA
- Cell Conditioning Current Up to 10 mA
- Reference Electrode Bias Current (85°C) 900pA (max)
- Output Drive Current 750 µA
- Complete Potentiostat Circuit-to-Interface to Most
Chemical Cells - Programmable Cell Bias Voltage
- Low-Bias Voltage Drift
- Programmable TIA gain 2.75 kΩ to 350 kΩ
- Sink and Source Capability
- I2C Compatible Digital Interface
- Ambient Operating Temperature –40°C to 85°C
- Package 14-Pin WSON
- Supported by WEBENCH® Sensor AFE Designer
The LMP91000 is a programmable analog front-end (AFE) for use in micro-power electrochemical sensing applications. It provides a complete signal path solution between a sensor and a microcontroller that generates an output voltage proportional to the cell current. The LMP91000s programmability enables it to support multiple electrochemical sensors such as 3-lead toxic gas sensors and 2-lead galvanic cell sensors with a single design as opposed to the multiple discrete solutions. The LMP91000 supports gas sensitivities over a range of 0.5 nA/ppm to 9500 nA/ppm. It also allows for an easy conversion of current ranges from 5 µA to 750 µA full scale.
The LMP91000s adjustable cell bias and transimpedance amplifier (TIA) gain are programmable through the I2C interface. The I2C interface can also be used for sensor diagnostics. An integrated temperature sensor can be read by the user through the VOUT pin and used to provide additional signal correction in the µC or monitored to verify temperature conditions at the sensor.
The LMP91000 is optimized for micro-power applications and operates over a voltage range of 2.7 to 5.25 V. The total current consumption can be less than 10 µA. Further power savings are possible by switching off the TIA amplifier and shorting the reference electrode to the working electrode with an internal switch.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMP91000 Sensor AFE System: Configurable AFE Potentiostat for Low-Power Chemical-Sensing Applications データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 | ||
| 技術記事 | Designing signal chains for portable diagnostics | PDF | HTML | 2022年 5月 18日 | |||
| 技術記事 | What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? | PDF | HTML | 2015年 4月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
| その他の技術資料 | Sensor Analog Front Ends Brochure | 2012年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMP91000EVM — LMP91000 評価基板
テキサス・インスツルメンツの LMP91000EVM の評価基板 (EVM) は、電気化学センサの場合の LMP91000 センサアナログフロントエンドの動作と性能の評価に役立ちます。LMP91000EVM はセンサ AFE 評価プラットフォームの一部です。
SPIO4 通信ボードはデータキャプチャボードで、LMP91000 をセンサ AFE 評価プラットフォーム (LMP91000EVM) で使用する場合に必要で、別途注文する必要があります。
LMP9XXXXSENSORDEV-SW — LMP91000 Sensor AFE Software Download
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル コンディショナ
高精度 ADC
LMP91000 PSpice Model For Configurable AFE Potentiostat
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (NHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。