ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR34215-Q1

アクティブ

超小型、4.2V ~ 42V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載向け
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 5V 固定出力、可変出力電圧オプション
  • スケーラブルな電源に最適
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載向け
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 5V 固定出力、可変出力電圧オプション
  • スケーラブルな電源に最適
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減

LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。

LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。

LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR34215-Q1 4.2V~42V、1.5A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 30日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 LMR34215-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 6日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
設計ガイド ソリューション・サイズと低ノイズに最適化された、車載 ADAS カメラ用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR34215FSC5EVM — 42V、1.5A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR34215FSC5EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR34215-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR34215-Q1 は、最大 42V の入力電圧から最大 1.5A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。LMR34215-Q1 はごく小さなソリューション サイズで、非常に高い効率と精度を実現します。LMR34215FSC5EVM は、5V の LMR34215-Q1 。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR34215FA-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT7.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT2.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT1.ZIP (155 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian