データシート
LMR51425
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けに構成:
- 幅広い入力電圧範囲:4V~36V
- 連続出力電流:2.5A または 3.5A
- 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
- 最小限のスイッチング オンタイム:75ns (標準値)
- 低い静止電流:25µA
- 可変周波数:200kHz~1.1MHz
- 周波数スペクトラム拡散
- 保護機能:
- 高精度イネーブル入力
- オープン ドレイン PGOOD
- VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ モードによる短絡保護
- サーマル シャットダウン
- 小型の設計サイズと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- WSON-12 パッケージ
- ピン互換パッケージの PFM および FPWM オプション
- WEBENCH Power Designer により、LMR514x5 を使用するカスタム設計を作成
LMR514x5 は、最大 2.5A または 3.5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR514x5 は、外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz 可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR514x5 は、WSON-12 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR514x5 36V、 2.5A / 3.5A 、同期整流降圧コンバータ、低 IQ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 1月 16日 |
| 機能安全情報 | LMR51425 and LMR51435 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 8月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-011002 — Cost effective IO-Link Master module reference design
This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8- port IO-Link gateway that supports up to 400μs cycle time, COM3, 1A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。