TIDA-011002
Cost effective IO-Link Master module reference design
TIDA-011002
概要
This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8- port IO-Link gateway that supports up to 400μs cycle time, COM3, 1A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) using the AM261x integrated industrial communication subsystem (ICSS). The hardware design is tested and developed to meet industry- standard EMI/EMC requirements.
特長
- 8 Port IO-Link controller supporting 1A per port, COM3, 400μs
- 10/100Mbit Multiprotocol Industrial Ethernet
- EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, MQTT, Modbus support
- EMI/EMC tested design
産業用
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURBA8.PDF (243 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 低コストの IO-Link® マスタ モジュール リファレンス デザイン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/13 |