LOG300
- 入力範囲:
- LNA + 対数検出器:7µVP~200mVP
- 対数検出器:20µVP~1.6VP
- 調整可能な出力対入力スロープと応答時間
- シングルエンド入力および差動入力をサポート
- ダイナミック レンジ:98dB (対数適合性誤差 (LCE) = ±1dB の場合)
- 50Hz ~ 40MHz の信号検出 (LCE が小さい場合、さらに高い周波数の信号を検出できます。)
- 入力周波数検出、ゼロクロス検出
- 電源電圧:3V ~ 5.25V
LOG300 は、低ノイズアンプ (LNA) と対数検出器ブロックで構成された統合型アナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスは 50Hz ~ 40MHz の入力周波数範囲と 98dB (標準値) のダイナミック レンジに対応しています。LOG300 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。LOG300 の対数検出器ブロックは、シングルエンド入力と差動入力の両方をサポートしています。内蔵 LNA は入力ノイズが小さいため、最小 7µVP の信号を測定できます。Log_Out ピンに接続されたコンデンサを調整することで、過渡出力応答を調整できます。LOG300 の内蔵周波数検出機能を使うと、入力信号の周波数とゼロクロス情報を抽出できます。
LOG300 は、16 ピン SOIC および 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。LOG300 は、-40℃~+125℃の周囲温度範囲全体にわたって、3V~5.25V の電源で動作します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LOG300 低ノイズ アンプ内蔵、40MHz、98dB 対数検出器 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 29日 |
| アプリケーション概要 | ログ アンプによるアーク障害検出の改善 | PDF | HTML | 英語版 | 2026年 1月 26日 | ||
| アプリケーション概要 | Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Ultrasonic Sensing Using LOG Detector Amplifier | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |||
| 証明書 | LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LOG300DEVM — LOG300D 評価基板
LOG300D は、16 ピン SOIC パッケージに封止した LOG300 アンプの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の入力端子を、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。出力は 1 個の SMA コネクタに接続済みです。また、この基板は複数のジャンパも搭載しており、IC の LNA (...)
LOG300RGTEVM — LOG300 RGT 16 ピン VQFR パッケージの評価基板
LOG300 の評価基板は、16 ピンの VQFR パッケージに封止済みで低ノイズ アンプを内蔵した対数検出器である LOG300 向けです。この評価基板は、このデバイスの機能と汎用性を迅速かつ容易に実証するための設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源 (3V ~ 5.25V)、信号源、試験装置にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の入力端子を、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。出力は 1 個の SMA (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010971 — 回路遮断器向けのエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレンス デザイン
TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点