TIDA-010971
回路遮断器向けのエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレンス デザイン
TIDA-010971
概要
このリファレンス デザインは、AC アーク故障検出を可能にするアナログ フロント エンドを特長としています。AI モデルは、組込みマイコン上で動作します。複数のセンシング チャネルにより、電流フィルタ、電圧センシング、および 高周波アーク エネルギーに対するログ検出を通じて、AI によるアーク故障検出を評価します。PCB Rogowski 電流センサは、シグナル チェーンに電力を供給します。このボードは、MSPM0G5187-LP のような互換性のある LaunchPad™ と組み合わせます。
特長
- PCB Rogowski に内蔵
- AI アクセラレータを搭載した MSPM0G5187 向け LaunchPad™ 開発キット接続
- 10MHz 超の帯域幅を持つハイブリッド積分器
- 40MHz 帯域幅を持つ LOG300
- データ収集を容易にする自動ラベリング回路
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURB79.PDF (143 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
MSPM0G5187 — 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 回路ブレーカ向けエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレ ンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/29 |
| アプリケーション概要 | Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/01/20 |