ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ 対数アンプ

低消費電力、95dB ダイナミック レンジ、対数検出器

製品詳細

Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力範囲:18µVRMS ~ 1VRMS
  • 温度:–40°C ~ +125°C
  • ダイナミック レンジ:95dB
  • 対数適合性誤差 (LCE) = ±2dB
  • 200kHz ~ 100MHz の信号検出
  • 静止電流:動作温度範囲全体にわたって最大 2.1mA
  • 電源電圧:2.7V ~ 5.25V
  • バッファリング / ゲイン調整向けオペアンプを内蔵
  • 入力範囲:18µVRMS ~ 1VRMS
  • 温度:–40°C ~ +125°C
  • ダイナミック レンジ:95dB
  • 対数適合性誤差 (LCE) = ±2dB
  • 200kHz ~ 100MHz の信号検出
  • 静止電流:動作温度範囲全体にわたって最大 2.1mA
  • 電源電圧:2.7V ~ 5.25V
  • バッファリング / ゲイン調整向けオペアンプを内蔵

LOG305 は、超低消費電力の対数検出器 / RSSI 検出器です。このデバイスは 200kHz ~ 100MHz の入力周波数範囲と 95dB の標準的なダイナミック レンジに対応しています。LOG305 は、低い感度で、これらの周波数を超える周波数に対応できます。LOG305 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。このデバイスは、シングル エンド入力とユニポーラまたはバイポーラ電源に対応しています。

LOG305 は、6 ピン DRV パッケージで供給されます。LOG305 は、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲全体にわたって、2.7V ~ 5.25V の電源で動作します。

LOG305 は、超低消費電力の対数検出器 / RSSI 検出器です。このデバイスは 200kHz ~ 100MHz の入力周波数範囲と 95dB の標準的なダイナミック レンジに対応しています。LOG305 は、低い感度で、これらの周波数を超える周波数に対応できます。LOG305 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。このデバイスは、シングル エンド入力とユニポーラまたはバイポーラ電源に対応しています。

LOG305 は、6 ピン DRV パッケージで供給されます。LOG305 は、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲全体にわたって、2.7V ~ 5.25V の電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート コスト重視アプリケーション向け LOG305 95dB ダイナミック レンジ、対数検出器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 11日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Using LOG Detector Amplifier PDF | HTML 2024年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

The LOG305DRVEVM is the evaluation module for the LOG305 Log detector / RSSI Detector in the 6-pin WSON (DRV) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power (2.7V to 5.25V), signal (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LOG305 TINA-TI Reference Design

SLOM537.TSC (547 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ