LP38513-ADJ
The LP38513-ADJ Fast-Transient Response Low-Dropout Voltage Regulator offers the highest-performance in meeting AC and DC accuracy requirements for powering Digital Cores. The LP38513-ADJ uses a proprietary control loop that enables extremely fast response to change in line conditions and load demands. Output Voltage DC accuracy is guaranteed at 2.5% over line, load and full temperature range from -40°C to +125°C. The LP38513-ADJ is designed for inputs from the 2.5V, 3.3V, and 5.0V rail, is stable with 10 μF ceramic capacitors, and has an adjustable output voltage. The LP38513-ADJ provides excellent transient performance to meet the demand of high performance digital core ASICs, DSPs, and FPGAs found in highly-intensive applications such as servers, routers/switches, and base stations.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2009年 2月 12日 | |
| アプリケーション・ノート | AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) | 2013年 4月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1797 TO-263 THIN Package (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2008年 3月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A 高速過渡応答、可変低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ評価モジュール
LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board
TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-00432 — Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ・アレイ・レーダー・システム用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-263 (NDQ) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。