TIDA-00432

Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ アレイ レーダー システム用

TIDA-00432

設計ファイル

概要

Xilinx VC707 プラットフォームを使用して 2 個の ADC12J4000 評価基板(EVM)を互いに同期する方法を示したシステム レベルのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインの技術資料は、クロック スキームを含め、必要なハードウェアの修正とデバイスの構成法について説明しています。各評価基板用の設定ファイルの例が示されています。FPGA ファームウェアについて説明し、関連する Xilinx IP ブロックの設定パラメータを示しています。実際のハードウェアで取得したデータを示して分析しており、特性評価されたケーブルや伝搬遅延のキャリブレーションを行わなくても、50ps 以内の同期が得られることを示しています。

特長
  • 複数の JESD204B ギガサンプル ADC の同期を行い、代表的なフェーズド アレイ レーダー サブシステムを示します
  • 使用されている LMK04828 クロック ソリューションについて詳細に説明しています
  • テスト結果は、ケーブルの特性評価や伝搬遅延のキャリブレーションを行わなくても、50ps 以内の同期が得られることを示しています
  • Xilinx のファームウェア開発について説明し、要件を明確に理解できるようにします
  • このサブシステムはテスト済みであり、サンプル構成ファイルが付属しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU752.PDF (2322 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDI5.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC978.ZIP (712 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDI4.PDF (555 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38513-ADJ低ノイズ、イネーブル搭載、3A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12J270012 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74901パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12J160012 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12J400012 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM26400Y2 回路、2A、500kHz 広入力範囲降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543274.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TIDC979 — TIDA-00432 Configuration Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00432 Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ アレイ レーダー システム用
ダウンロードオプション

TIDC979 TIDA-00432 Configuration Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00432 Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ アレイ レーダー システム用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc979 or www.ti.com/lit/xx/tidc979/tidc979.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC979. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Synchronization of JESD204B Giga-Sample ADCs 2015/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。