LP3943
- パワーオン リセット内蔵
- アクティブ Low のリセット
- 内部高精度発振回路
- 可変調光レート (6.25ms~1.6s、160Hz~0.625Hz)
- 16 個の LED ドライバ (複数の状態をプログラム可能:オン、オフ、入力、および指定されたレートでの調光)
- 16 個のオープン ドレイン出力、LED あたり 25mA まで駆動可能
LP3943 は、16 個の LED を独立して駆動できる統合デバイスです。このデバイスは高精度の発振器も内蔵しており、各 LED を駆動するために必要なすべてのタイミングを供給します。2 つのプリスケーラ レジスタおよび 2 つの PWM レジスタにより、多用途なデューティ サイクル制御が可能です。LP3943 は、必要に応じて SMBUS/I2C アプリケーションで LED を調光する機能を備えており、バスのトラフィックを削減できます。
従来の 74LS594/5 などのシリアル シフト レジスタを使用する調光 LED は、シリアル バス上で大量のトラフィックを必要とします。しかし、LP3943 で必要なことは、各出力ピンの周波数とデューティ サイクルの設定だけです。その後は、ホストからの 1 つのコマンドだけで、各オープン ドレイン出力をオンまたはオフ状態に切り替えたり、あるいは、プログラム済みの周波数とデューティ サイクルでオン オフを繰り返したりできます。最大出力シンク電流は、ピンあたり 25mA、パッケージあたり 200mA です。LED の制御に使用されていないポートは、汎用入出力の拡張に使用できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP3943 16 チャネル RGB、白色 LED ドライバ 独立 SMBUS/I2 C ストリング制御付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 |
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP3943ISQEV — RGB 青白色 16-LED ファン・ライト・ドライバ
RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver
BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ キーパッド ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ センシング マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)、または CapTIvate プログラマ ボード(CAPTIVATE-PGMR)と組み合わせて使用することができます。
BOOSTXL-CAPKEYPAD を採用すると、LED バックライト機能と近接ウェークアップ機能を搭載し、12 (...)
LP3943SW-LINUX — Linux ドライバ、LP3943 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp3943
Linux Source (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。