LP5891Q1EVM

LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

LP5891Q1EVM

購入

概要

LP5891-Q1 評価基板 (EVM) は、マトリクス LED ディスプレイ・ドライバである LP5891-Q1 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891-Q1 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。LP5891-Q1 は車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証取得済みです。

特長
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
  • RDS(ON) が 190mΩ である 16 個のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
  • 高速かつ低 EMI (電磁干渉) の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5892-Q1 車載対応、大電流、16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

TI.com で取り扱いなし
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LP5891Q1EVM-SW-F280039C Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.0
リリース日: 13 9 2024
lock lp5891q1_f28003x.zip  — 1217 K

Sample code

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
車載 LED ドライバ
LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板 LP5891EVM LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

リリース情報

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

最新情報

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 13 9 2024
lock lp5899_lp5891_f28003x.zip  — 1218 K

LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5899 SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ
車載 LED ドライバ
LP5899-Q1 車載、LP589x-Q1 ディスプレイ LED マトリクスドライバ向け、SPI ユニバーサル プラグイン 拡張接続 LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM LP5899 評価基板 LP5891EVM LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板 LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

リリース情報

Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

最新情報

  • Initial version
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5891-Q1 48 × 16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 24日
証明書 LP5891Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ