LP8727
- USB Multiplexing Switches
- High-Speed USB on USB and UART Inputs
- Negative Voltage Rail on Audio Inputs
- Internal LDO for ID Detection and MIC Bias
- Compatible with USB Charging Specification Rev. 1.1
- DSS Input for Default Switch Connection
- Low-Power MIC Standby Mode
- Linear Charge with Single Input
- 28 OVP on VBUS Input
- High-Current Mode for Production Test
- Thermal Regulation
- Over-Voltage Protected LDO for USB Transceivers and PMU Wakeup
- UVLO (Undervoltage Lock Out)
- Interrupt Request to Reduce SW Polling
- USB / ID Detection
- SEND / END Button Detection
- Mic Removal
- OVLO / UVLO on VBUS
- Charger Status
- Thermal Shutdown Protection
- I2C-compatible Serial Interface
- 25-Bump 0.4 mm Pitch Thin DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP8727 is designed to provide automatic multiplexing switches between Micro/Mini USB connector and USB, UART and Audio paths in cellular phone applications. It also contains a single-input Li-Ion battery charger and an overvoltage-protected LDO. Programming is handled via an I2C-compatible Serial Interface allowing control of charger, multiplexing switches, and reading status information of the device.
The multiplexing switches on USB and UART support high-speed USB, and Audio inputs can be driven to negative voltage rail. The LP8727 is compatible with USB charging specifications rev 1.1 from USB IF.
The Li-Ion charger requires few external components and integrates the power FET. Charging is thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature. It has Overvoltage Protection (OVP) circuit at the charger input protects the PMU from input voltages up to +28V, eliminating the need for any external protection circuitry.
An overvoltage-protected LDO which can supply up to 50 mA is designed for powering up a low-voltage USB transceiver or waking up a PMU (Power Management Unit) when an external power source (either USB VBUS or wall adapter) is connected to the USB connector.
The LP8727 PMU is available in 25-bump 0.4 mm pitch thin DSBGA package (2.015 mm x 2.015 mm).
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8727 Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger データシート (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP8727SW-LINUX — Linux ドライバ、LP8727 用
Linux mainline status
Available in Linux Mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFQ) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点