MMWAVEICBOOST
ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム
MMWAVEICBOOST
概要
MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステムを活用すると、MMWAVEICBOOST から、より多様な一連のペリフェラルやコネクティビティにアクセスできます。
MMWAVEICBOOST は、LaunchPad™ 開発キット向けのインターフェイスを搭載しているので、PoE (パワー オーバー イーサネット)、Wi-Fi®、Sub-GHz などの拡張コネクティビティに対応できます。
特長
- ミリ波アンテナ搭載のプラグイン モジュールに対するモジュール型のコネクティビティ
- ブースタパック プラグイン モジュール向けのインターフェイス
- オンボードの XDS110 を経由するデバッグとエミュレーション
- 未加工の ADC データ キャプチャに対応する DCA1000EVM インターフェイス
- ミリ波デモ可視化機能 (MMWAVE-DEMO-VISUALIZER) を含めた、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) ツールとの互換性
- MMWAVEICBOOST
- 保証カード (免責事項シート)
- スタンドオフ
- ねじとナット
- 3 フィート (90cm) USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
CAN トランシーバ
DC/DC コンバータ
マルチチャネル IC (PMIC)
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
購入と開発の開始
評価ボード
DCA1000EVM — レーダー・センシング向けリアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DCA1000EVM — レーダー・センシング向けリアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタの評価モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
評価ボード
IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
評価ボード
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
リリース情報
mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.
設計ファイル
SWRR164D.ZIP (73375 KB)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 60GHz mmWave Sensor EVMs (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/05/06 | ||
| 証明書 | MMWAVEICBOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/07/23 | ||||
| ユーザー・ガイド | MMWAVEICBOOST Quick Start Guide | 2019/05/06 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Leveraging the 60-GHz RF band to enable accurate mmWave sensing | 2018/10/19 |