LSF0204-Q1

アクティブ

オープン ドレインまたはプッシュプル インターフェイス向け車載、4 ビット、双方向マルチ電圧レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Output enable, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 6.7 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Output enable, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 6.7 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 方向ピンなしに、双方向の電圧変換を自動的に実行
  • I2C、I2S、SPI、UART、JTAG、MDIO、SDIO、GPIO など、オープン・ドレインまたはプッシュプルのアプリケーションをサポート
  • 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • Ioff、部分電源オフ・モードをサポート (「Section 7.3」を参照)
  • 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.95V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
    • 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
    • 1.8V ↔ 2.5、3.3、5.5V
    • 2.5V ↔ 3.3、5.5V
    • 3.3V ↔ 5.5V
  • 5V 許容の I/O ポート
  • Ron が低いため、より優れた信号整合性を実現
  • フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
  • JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 方向ピンなしに、双方向の電圧変換を自動的に実行
  • I2C、I2S、SPI、UART、JTAG、MDIO、SDIO、GPIO など、オープン・ドレインまたはプッシュプルのアプリケーションをサポート
  • 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • Ioff、部分電源オフ・モードをサポート (「Section 7.3」を参照)
  • 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.95V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
    • 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
    • 1.8V ↔ 2.5、3.3、5.5V
    • 2.5V ↔ 3.3、5.5V
    • 3.3V ↔ 5.5V
  • 5V 許容の I/O ポート
  • Ron が低いため、より優れた信号整合性を実現
  • フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
  • JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

LSF0204-Q1 は車載用認定済みの 4 チャネル自動双方向電圧トランスレータであり、0.8V~4.5V (Vref_A) および 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作します。この範囲により、方向ピンを必要とせず、0.8V と 5.5V との間の双方向電圧変換が可能です。

An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続を行えます。A または B 側の電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5.5V との間で任意のレベルにプルアップできます。

各チャネルの電源電圧 (VPUn) は、プルアップ抵抗により個別に設定可能です。たとえば、CH1 を昇圧変換モード (1.2V ↔ 3.3V) で、CH2 を降圧変換モード (2.5V ↔ 1.8V) で使用できます。

EN が HIGH のとき、トランスレータ・スイッチはオンで、An I/O が Bn I/O にそれぞれ接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフで、ポート間は高インピーダンスになります。EN 入力回路は、Vref_A により給電されるよう設計されています。電源オンまたは電源オフの間に高インピーダンス状態を保証するには、EN を LOW にする必要があります。

LSF0204-Q1 は車載用認定済みの 4 チャネル自動双方向電圧トランスレータであり、0.8V~4.5V (Vref_A) および 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作します。この範囲により、方向ピンを必要とせず、0.8V と 5.5V との間の双方向電圧変換が可能です。

An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続を行えます。A または B 側の電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5.5V との間で任意のレベルにプルアップできます。

各チャネルの電源電圧 (VPUn) は、プルアップ抵抗により個別に設定可能です。たとえば、CH1 を昇圧変換モード (1.2V ↔ 3.3V) で、CH2 を降圧変換モード (2.5V ↔ 1.8V) で使用できます。

EN が HIGH のとき、トランスレータ・スイッチはオンで、An I/O が Bn I/O にそれぞれ接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフで、ポート間は高インピーダンスになります。EN 入力回路は、Vref_A により給電されるよう設計されています。電源オンまたは電源オフの間に高インピーダンス状態を保証するには、EN を LOW にする必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LSF0204-Q1 車載用認定済みの 4 ビット、自動双方向マルチ電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 22日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板

LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。

LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。

LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LSF0204 HSPICE Model

SLVMAL3.ZIP (7 KB) - HSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ