LSF-EVM

1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板

概要

LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。

LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。

LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。

特長
  • LSF ファミリのレベルシフタ(LSF0101、LSF0102、LSF0204、LSF0108)のすべてのデバイスに対応
  • 高速動作に最適化された基板設計(最大で100 Mhz の昇圧変換と、100 Mhz を上回る降圧変換)
  • 高速信号を監視するためのエッジマウント SMB や差動プローブ接続など、多彩な接続インターフェイスを搭載
  • 複数電圧レベル変換を簡単に行うためのプルアップ抵抗を実装済み
  • 単一電源電圧変換を可能にするための抵抗パッド
電圧レベル シフタ
LSF0101 シングル双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0102 デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0102-Q1 車載デュアル チャネル双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0108 オクタル、双方向、マルチ電圧レベル シフタ LSF0108-Q1 車載対応、8 チャネル、双方向、マルチ電圧レベル シフタ LSF0204 オープン ドレインとプッシュプル向け、4 ビット双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0204-Q1 オープン ドレインまたはプッシュプル インターフェイス向け車載、4 ビット、双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0204D オープン ドレイン / プッシュプル用 4 ビット双方向マルチ電圧レベルシフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LSF-EVM — 双方向マルチ電圧レベル・シフタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LSF-EVM 双方向マルチ電圧レベル・シフタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LSF-EVM Hardware User's Guide 2017/07/05
証明書 LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。