LSF0204D
- 方向端子を必要としない双方向電圧レベル変換
- 容量性負荷 30pF 以下で、100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で、40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
- Ioff、部分的パワーダウン・モードをサポート (「機能説明」を参照)
- 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
- 0.8V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
- 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5V
- 1.8V ↔ 2.5、3.3、5V
- 2.5V ↔ 3.3、5V
- 3.3V ↔ 5V
- 小さいスタンバイ電流
- 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
- 低い RON により信号歪みを低減
- EN = Low のとき高インピーダンスの I/O 端子
- フロースルー・ピン配置により PCB 配線が簡素化
- JESD17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- ESD 性能をテスト済み (JESD 22)
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
LSF ファミリは、0.8V~4.5V (Vref_A) と 1.8V~5.5V (Vref_B) で動作する双方向電圧レベル・トランスレータで構成されます。動作電圧範囲が広いため、オープン・ドレインまたはプッシュプル・アプリケーションで、方向端子を必要とせず、0.8V~5.0V の範囲の双方向電圧変換が可能です。LSF ファミリは、15pF の容量と 165Ω のプルアップ抵抗を利用するオープン・ドレインのシステムで、100MHz を超える伝送速度を持つレベル変換用途に対応できます。
An または Bn ポートが LOW のとき、スイッチはオン状態で、An および Bn ポートの間に抵抗の低い接続が存在します。スイッチの Ron が低いため、最小の伝播遅延と最小の信号歪みで接続できます。A または B サイドの電圧は Vref_A に制限され、Vref_A と 5V の間の任意のレベルにプルアップ可能です。この機能により、方向制御の必要なしに、ユーザーが選択した高い電圧と低い電圧との間のシームレスな変換が可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LSF0204x 4 ビット双方向マルチ電圧レベル・トランスレータ、オープン・ドレインおよびプッシュプル データシート (Rev. H 翻訳版) | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2021年 7月 13日 | |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B) | 2015年 3月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板
LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。
LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。
LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 12 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点