ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

MAX3221

アクティブ

±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 人体モデル (HBM) で ±15kV を超える RS-232 バス・ピン ESD 保護
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最高 250kbps で動作
  • 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
  • 代替の高速ピン互換デバイス (1Mbps)
    • SNx5C3221
  • 自動パワー・ダウン機能により、ドライバを自動的にディスエーブルすることで電力を節約
  • 人体モデル (HBM) で ±15kV を超える RS-232 バス・ピン ESD 保護
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最高 250kbps で動作
  • 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
  • 代替の高速ピン互換デバイス (1Mbps)
    • SNx5C3221
  • 自動パワー・ダウン機能により、ドライバを自動的にディスエーブルすることで電力を節約

MAX3221 デバイスは 1 つのライン・ドライバ、1 つのライン・レシーバ (専用イネーブル・ピン付き)、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F のスペックを満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、 3V~5.5V の単一電源で動作できます。これらのデバイスは最大 250kbps のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

シリアル・ポートが使われていない際のパワー・マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー・ダウン機能が動作します。この動作モード中、デバイスがレシーバ入力で有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディスエーブルになり、電源電流は 1µA に低減されます。 INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知します。

spacer

MAX3221 デバイスは 1 つのライン・ドライバ、1 つのライン・レシーバ (専用イネーブル・ピン付き)、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F のスペックを満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、 3V~5.5V の単一電源で動作できます。これらのデバイスは最大 250kbps のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

シリアル・ポートが使われていない際のパワー・マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー・ダウン機能が動作します。この動作モード中、デバイスがレシーバ入力で有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディスエーブルになり、電源電流は 1µA に低減されます。 INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知します。

spacer

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TRS3221E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ The device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD Protection. TI recomends the TRS3221E.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX3221 ±15kV ESD 保護機能搭載、3V~5.5V RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ データシート (Rev. P 翻訳版) 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2021年 8月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-AC-LED-COM — AC 電源 LED 照明、DALI、DMX512 および電力線通信付き

Ideal for outdoor, entertainment, and industrial lighting applications, this LED Lighting design provides high power and high efficiency illumination with built-in communications networking. The lighting unit consists of a 250W universal AC-input LED driver power supply and a demonstrational (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian