ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

MAX3243E

アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 500kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (DW) 28 184.37 mm² 17.9 x 10.3 SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • IBM™ PC/AT™ シリアル・ポート用の シングルチップおよび単一電源インターフェイス
  • RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に 適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
  • 最大 500kbit/s のデータ・レートでの 送信に対応
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • Maxim の MAX3243E と 交換可能
  • シリアルマウス駆動可能
  • 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー・ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル
  • プラスチック・スモール・アウトライン (DW)、シュリンク・スモール・アウトライン (DB)、シン・シュリンク・スモール・アウトライン (PW) パッケージを選択可能
  • IBM™ PC/AT™ シリアル・ポート用の シングルチップおよび単一電源インターフェイス
  • RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に 適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
  • 最大 500kbit/s のデータ・レートでの 送信に対応
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • Maxim の MAX3243E と 交換可能
  • シリアルマウス駆動可能
  • 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー・ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル
  • プラスチック・スモール・アウトライン (DW)、シュリンク・スモール・アウトライン (DB)、シン・シュリンク・スモール・アウトライン (PW) パッケージを選択可能

MAX3243E デバイスは、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。このドライバとレシーバの組み合わせは、IBM PC/AT で使用される標準的なシリアル・ポートまたはその互換シリアル・ポートの要件を満たしています。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、本デバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。

MAX3243E デバイスは、3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、シリアル・ポート接続ピンには、±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。このドライバとレシーバの組み合わせは、IBM PC/AT で使用される標準的なシリアル・ポートまたはその互換シリアル・ポートの要件を満たしています。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、本デバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TRSF3243E アクティブ 15kV IEC ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 互換ライン ドライバ / レシーバ (3T/5R:3 個の送信と 5 個の受信) 1Mbps data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX3243E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、3V~5.5V 1ch RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 12月 7日
アプリケーション・ノート RS-232 Glossary and Selection Guide PDF | HTML 2023年 5月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

MAX3243E IBIS Model (Rev. A)

SLLM036A.ZIP (88 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 28 Ultra Librarian
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ