OPT3004

アクティブ

角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT4001 アクティブ 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) Increased speed and resolution

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2 USON (DNP) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に合致:
    • ±85° の入射角にわたって 99% 超 (標準値) の IR を除去
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され適切な構成を確保
  • 測定範囲:0.01lux~83klux
  • 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール・レンジ設定: レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 柔軟性の高い割り込みシステム
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2mm × 2mm × 0.65mm の USON パッケージ
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に合致:
    • ±85° の入射角にわたって 99% 超 (標準値) の IR を除去
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され適切な構成を確保
  • 測定範囲:0.01lux~83klux
  • 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール・レンジ設定: レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 柔軟性の高い割り込みシステム
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2mm × 2mm × 0.65mm の USON パッケージ
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ

OPT3004 は、可視光の強度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、広い入射角にわたって強力な赤外線除去も備えています。

OPT3004 は、人間の目に見えるのと同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。 OPT3004 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源に関係なく人間の目に見えるのと同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。 OPT3004 は、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール・レンジを選択する必要がなく、0.01lux から 83klux までの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

OPT3004 は、可視光の強度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、広い入射角にわたって強力な赤外線除去も備えています。

OPT3004 は、人間の目に見えるのと同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。 OPT3004 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源に関係なく人間の目に見えるのと同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。 OPT3004 は、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール・レンジを選択する必要がなく、0.01lux から 83klux までの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT3005 アクティブ ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) Increased IR rejection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化した周辺光センサ (ALS) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
証明書 OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 7日
アプリケーション・ノート Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 21日
ユーザー・ガイド OPT3004DTSEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 24日
証明書 OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 15日
ユーザー・ガイド OPT3004DTSEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) OPT3004EVM User's Guide 2018年 12月 10日
アプリケーション概要 OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor 2017年 8月 18日
その他の技術資料 Engineering A Smarter Building 2016年 1月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT3004DTSEVM — OPT3004 DTS パッケージ向け、角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル ALS (周辺光センサ) の評価基板

OPT3004 評価基板 (EVM) は DTS パッケージ向けであり、さまざまな条件下で OPT3004 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3004 は、デジタル出力 IC を搭載した周辺光センサ (ALS) です。この製品は、I2C プロトコルと組み合わせて動作する 2 線式インターフェイスを使用しているので、多くのアプリケーションに最適です。

OPT3004DTSEVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目の PCB は SM-USB-DIG ボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目の (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

OPT3004EVM — OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板

OPT3004 評価基板 (EVM) は、さまざまな条件下で OPT3004 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3004 は、デジタル出力 IC を搭載した周辺光センサ (ALS) です。 I2 C プロトコルとの組み合わせで動作する 2 線式インターフェイスを使用しており、多くのアプリケーションに最適です。

OPT3004EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目の PCB は SM-USB-DIG ボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目の PCB& は OPT3004 (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SBOC602 OPT3004 uDriver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
周辺光センサ
OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian
USON (DNP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ